(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
• ท่อเหล็ก มี น้ำหนักเบา
•การตัด ท่อเหล็ก ทำได้ง่ายและไม่จำเป็นต้องใช้เกลียว ทำให้การก่อสร้างง่ายขึ้น
•สามารถดัด ท่อเหล็ก และรักษา รูปทรง ได้
• ท่อเหล็ก มีคุณสมบัติ ความทนทานต่อการกัดกร่อน เหนือกว่า
รหัสสินค้า |
---|
AIR20-K |
AIR25-K |
AIR25X20-K |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเท่ากัน | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - สายยาง ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่เท่ากัน | สายยาง ใช้งานได้ OD, D (D1) (φ) | สายยาง ใช้งานได้ OD, D2 (φ) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 280.00 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 12 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 25 | - | 4560111027205 | 754-6971 | 100 | ||
฿ 297.00 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | - | 32 | - | 4560111027212 | 754-7056 | 118 | ||
฿ 287.00 | TABUCHI | 1 ชิ้น | 1 วัน | ท่อเหล็ก ⇔ ท่อเหล็ก เส้นผ่านศูนย์กลางต่างกัน | - | ซ็อกเก็ต/ช่องเสียบ | 32 | 25 | 4560111027229 | 754-7099 | 110 |
กำลังโหลด …
ชนิด | ข้อต่อฟิตติ้ง | วัสดุ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ สายยาง บังคับ | โพลีเอทิลีน | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) | น้อยกว่า 1.0 | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ |
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) | 0 :: 60 | สเปค | ใช้ ของไหล = อากาศอัด ( ความดัน ต่ำ) | ปริมาณ | 1 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง