1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDJB2F (รหัสสินค้า)

SUPERTOOL

SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDJB2F
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,136.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

<ลักษณะ>
●หมุด สเตนเลส (ตัว อุปกรณ์รองรับท่อ) ถูกใช้ในเกือบทุกรุ่นเพื่อยืดอายุการใช้งาน
<งาน>
●เหมาะสำหรับ อุปกรณ์สำหรับงานตรวจสอบชิ้นงาน เชื่อมการประกอบและอุปกรณ์จับยึด การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร

รหัสสินค้า
TDJB2F
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,136.16

SUPERTOOL 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วิธีการแนบ ฐานหน้าแปลน กำลังแบริ่งสูงสุด(N) 3700 วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า
ขนาด สกรู แคลมป์ยึด M12 วัสดุ สกรู แคลมป์ยึด เหล็กกล้า หมวดหมู่ผลิตภัณฑ์ ตัวเครื่อง หลัก
ความยาวแขน L(มิลลิเมตร) 260 แรงขัน (เลือกช่วงได้)(N) 2260 ถึง ชนิดสกรู ปลาย สลักเกลียว เหล็กกล้า
ปลาย ปรับ ตำแหน่ง สกรู การปรับสไลด์ ขนาด สลักเกลียว(มิลลิเมตร) M12 × 100 มุม ถ่ายโอน แขน แคลมป์ยึด(°) 114
มุม พวงมาลัย(°) 90 ปริมาณ(ชิ้น) 1 JAN Code 4967521348201
รหัสการสั่งซื้อ 490-6144 มวล(ก.) 1480

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TDJB2F ในชุด SUPER เครื่องมือ แคลมป์ปีกนก แบบกดค้าง, ที่ มือจับ แนวตั้ง,TDJB2F