(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการใช้ ตลับลูกปืน ตลับลูกปืนเรเดียล สำหรับชิ้นส่วนที่หมุนได้และ ตลับลูกปืน/รองลื่น ล้อ ตลอดจน ตัวเครื่อง เรซิ่น สำหรับ ตัวเครื่อง หลักทำให้มีน้ำหนักเบาและความเงียบ
·ตั้งแต่รถเข็นไปจนถึงรถบรรทุกมือ
รหัสสินค้า |
---|
735MA-CLB100-BAR01 |
735MA-FR100-BAR01 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ ล้อ | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 486.00 | CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 14 วัน | อีลาสโตเมอร์ | 27 | 4956237444901 | 444-4558 | 373 | ||
฿ 494.00 | CASTERS FOR PLATFORM TRUCK | 1 ชิ้น | 1 วัน | ยาง | 30 | 4956237444956 | 444-4566 | 482 |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | ชนิดเกลียวใน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2(มิลลิเมตร) | 126 | คุณสมบัติ | ลูกล้อ เงียบ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น(daN) | 50 |
วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เรซิ่น | สกรู T หรือรู สกรูติดตั้ง M | M12 × 1.75 | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ(Ø) | 100 |
รัศมีการหมุน(มิลลิเมตร) | 83 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | V(มิลลิเมตร) | 92 |
ความยาว ตามแนวแกน L(มิลลิเมตร) | 20 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ผ่านกระบวนกาไตรวาเลนท์โครเมียม | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน |
ปริมาณ(ชิ้น) | 1 | ลูกล้อ | ทำจาก เรซิ่น |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง