1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดาทรงกลมชนิดหล่อลื่นชนิด แหวน ด้านในแบบ ชนิดกว้าง (รหัสสินค้า)

ตลับลูกปืน/รองลื่น ธรรมดาทรงกลมชนิดหล่อลื่นชนิด แหวน ด้านในแบบ ชนิดกว้าง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 534.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

●คุณสมบัติเหมือนกับประเภท GE แต่มีขนาดใหญ่กว่าประเภท GE และมี พิกัดน้ำหนัก มากกว่า
●ใช้กันอย่างแพร่หลายในญี่ปุ่น
●ชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อสร้าง
●ชิ้นส่วน กระบอกไฮดรอลิก
●ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลการเกษตร
●ชิ้นส่วนหุ่นยนต์
●ชิ้นส่วนอุปกรณ์ขนส่ง

รหัสสินค้า
GEF-15ES
GEF-20ES
GEF-22ES
GEF-25ES
GEF-30ES
GEF-35ES
GEF-40ES
GEF-45ES
GEF-50ES
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน d
(Ø)
OD
(มิลลิเมตร)
ความกว้าง ล้อ ด้านใน
(มิลลิเมตร)
JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 534.18

CCI1 1 ชิ้น 6 วัน 1526134571118041705435-267028

฿ 592.48

CCI1 1 ชิ้น 6 วัน 2032164571118041712435-268853

฿ 651.26

CCI1 1 ชิ้น 6 วัน 2237194571118041729435-269685

฿ 709.28

CCI1 1 ชิ้น 5 วัน 2542214571118041736435-2700116

฿ 810.61

CCI1 1 ชิ้น 6 วัน 3050274571118041743435-2718225

฿ 874.75

CCI1 1 ชิ้น 6 วัน 3555304571118041750435-2726302

฿ 940.09

CCI1 1 ชิ้น 9 วัน 4062334571118041767435-2734375

฿ 1,242.27

CCI1 1 ชิ้น 9 วัน 4572364571118041774435-2742598

฿ 1,525.19

CCI1 1 ชิ้น 6 วัน 5080424571118041781435-2751869

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม ประเภท ตลับลูกปืนตาไก่ มาตรฐาน ประเภท ตลับลูกปืน/รองลื่น ทรงกลม มาตรฐาน
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า วัสดุลูกบอล เหล็กกล้า ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -30:: 80
ชนิด ประเภทการจ่าย น้ำมัน ซีล ไม่ ปริมาณ(ชิ้น) 1