1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สลักเกลียว ปุ่มสามเหลี่ยม (สเตนเลส)【7-12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

TRASCONAKAYAMA

สลักเกลียว ปุ่มสามเหลี่ยม (สเตนเลส)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 314.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากรูป รูปทรง สามเหลี่ยมไม่สามารถถอดออกได้ด้วย เครื่องมือ ปกติ

คุณสมบัติ

● ไม่สามารถลบด้วย เครื่องมือ ทั่วไปได้เนื่องจาก รูปทรง รูเป็นรูปสามเหลี่ยม

สเปค

● SPQ (ถุง): 10
● ความทนต่อแรงดึง อันดับ: เทียบเท่ากับ A2-50

วัสดุ

● สเตนเลส (A2)
รหัสสินค้า
B101-0410
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d ความหนาของ หัว k JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 314.00

TRASCONAKAYAMA 1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4100.71147.62.24989999378542765-012423.0

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง รายละเอียด ปุ่ม รูปทรง รูติดตั้ง รูสามเหลี่ยม รูปทรงพื้นฐาน มาตรฐาน (แบบกลม)
วัสดุ สเตนเลส (A2) กระบวนการเตรียมผิว ไม่ ประเภท เกลียว เกลียวเมตริกหยาบ
รูปทรงปลาย ปลายแบน รูปทรง เพิ่มเติม มาตรฐาน หน่วยขาย กล่อง / แพ็กเกจ
การใช้งาน มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) เทียบเท่ากับ A2-50 ชนิดสกรู ทำ เกลียว สมบูรณ์
ปริมาณ 1 แพ็ค

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน B101-0410 ในชุด สลักเกลียว ปุ่มสามเหลี่ยม (สเตนเลส)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
B101-0316
B101-0406
B101-0408
B101-0416
B101-0420
B101-0510
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาดเกลียว (M) ความยาว L
(มิลลิเมตร)
ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ปริมาณ / แพ็ค
(ชิ้น)
เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d ความหนาของ หัว k JAN Code รหัสการสั่งซื้อ มวล
(ก.)

฿ 314.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 3160.51035.71.654989999378511765-009418.6

฿ 314.00

1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 460.71147.62.24989999378528765-010819.6

฿ 314.00

1 แพ็ค

11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 480.71147.62.24989999378535765-011621.7

฿ 314.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4160.71047.62.24989999378559765-013226.5

฿ 314.00

1 แพ็ค

9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 4200.7947.62.24989999378566765-014127.6

฿ 314.00

1 แพ็ค

8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

1 วัน 5100.8859.52.754989999378573765-015927.0