(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·เนื่องจากรูป รูปทรง สามเหลี่ยมไม่สามารถถอดออกได้ด้วย เครื่องมือ ปกติ
รหัสสินค้า |
---|
B101-0306 |
B101-0308 |
B101-0310 |
B101-0316 |
B101-0406 |
B101-0408 |
B101-0410 |
B101-0416 |
B101-0420 |
B101-0510 |
B101-0516 |
B101-0520 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ขนาดเกลียว (M) | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ปริมาณ / แพ็ค (ชิ้น) | เครื่องมือ ชุดขับมอเตอร์ / กำจัดที่ รองรับการใช้งาน | หัว เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. d | ความหนาของ หัว k | JAN Code | รหัสการสั่งซื้อ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 6 | 0.5 | 12 | 3 | 5.7 | 1.65 | 4989999378481 | 765-0060 | 15.2 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 12 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 8 | 0.5 | 12 | 3 | 5.7 | 1.65 | 4989999378498 | 765-0078 | 16.4 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 10 | 0.5 | 11 | 3 | 5.7 | 1.65 | 4989999378504 | 765-0086 | 16.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 3 | 16 | 0.5 | 10 | 3 | 5.7 | 1.65 | 4989999378511 | 765-0094 | 18.6 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 6 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378528 | 765-0108 | 19.6 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 8 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378535 | 765-0116 | 21.7 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 11 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 10 | 0.7 | 11 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378542 | 765-0124 | 23.0 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 16 | 0.7 | 10 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378559 | 765-0132 | 26.5 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 9 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 4 | 20 | 0.7 | 9 | 4 | 7.6 | 2.2 | 4989999378566 | 765-0141 | 27.6 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 8 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 10 | 0.8 | 8 | 5 | 9.5 | 2.75 | 4989999378573 | 765-0159 | 27.0 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 16 | 0.8 | 7 | 5 | 9.5 | 2.75 | 4989999378580 | 765-0167 | 29.9 | ||
฿ 314.00 | TRASCONAKAYAMA | 1 แพ็ค | 7 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 1 วัน | 5 | 20 | 0.8 | 7 | 5 | 9.5 | 2.75 | 4989999378597 | 765-0175 | 33.3 |
กำลังโหลด …
รูปทรง รายละเอียด | ปุ่ม | รูปทรง รูติดตั้ง | รูสามเหลี่ยม | รูปทรงพื้นฐาน | มาตรฐาน (แบบกลม) |
---|---|---|---|---|---|
วัสดุ | สเตนเลส (A2) | กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ประเภท เกลียว | เกลียวเมตริกหยาบ |
รูปทรงปลาย | ปลายแบน | รูปทรง เพิ่มเติม | มาตรฐาน | หน่วยขาย | กล่อง / แพ็กเกจ |
การใช้งาน | มาตรฐาน / ป้องกันปนเปื้อน | ระดับความแข็งแกร่ง (สเตนเลส) | เทียบเท่ากับ A2-50 | ชนิดสกรู | ทำ เกลียว สมบูรณ์ |
ปริมาณ | 1 แพ็ค |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง