(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
แท่งสี่เหลี่ยมทำจากอ อะลูมิเนียม ชุบ อ โนไดซ์
[คุณสมบัติ]
· น้ำหนักเบา ขึ้นรูปได้ดีกว่าและ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
· วัสดุ ที่ง่ายต่อการรีไซเคิล
[การประยุกต์ใช้งาน]
· วัสดุก่อสร้าง โลหะ แผ่น สากลเหมาะสำหรับชิ้นส่วนเครื่องจักรทั่วไป
น้ำหนักเบา ง่ายต่อการรีไซเคิล วัสดุ มีความ ความสามารถในการตัดเฉือน และ ความทนทานต่อการกัดกร่อน
เหมาะสำหรับ วัสดุก่อสร้าง แผ่น โลหะทั่วไปชิ้นส่วนเครื่องจักรกลทั่วไป ฯลฯ
หมายเลข รุ่น | ขนาด (ความหนา×ความกว้าง×ความยาว) | น้ำหนัก |
---|---|---|
225-411 | 1.5 × 50 × 4, 000 มม | 0.81 กิโลกรัม |
225-421 | 2 × 10 × 4, 000 มม | 0.22 กิโลกรัม |
225-422 | 2 × 15 × 4, 000 มม | 0.32 กิโลกรัม |
225-423 | 2 × 20 × 4, 000 มม | 0.44 กิโลกรัม |
225-424 | 2 × 25 × 4, 000 มม | 0.54 กิโลกรัม |
225-425 | 2 × 30 × 4, 000 มม | 0.65 กิโลกรัม |
226-263 | 2 × 40 × 4, 000 มม | 0.87 กิโลกรัม |
226-262 | 2 × 50 × 4, 000 มม | 1.08 กิโลกรัม |
225-426 | 2 × 67 × 4, 000 มม | 1.45 กิโลกรัม |
225-427 | 2 × 88 × 4, 000 มม | 1.91 กิโลกรัม |
225-431 | 3 × 10 × 4, 000 มม | 0.32 กิโลกรัม |
225-432 | 3 × 15 × 4, 000 มม | 0.49 กิโลกรัม |
225-433 | 3 × 20 × 4, 000 มม | 0.65 กิโลกรัม |
225-434 | 3 × 25 × 4, 000 มม | 0.81 กิโลกรัม |
225-435 | 3 × 30 × 4, 000 มม | 0.98 กิโลกรัม |
225-436 | 3 × 40 × 4, 000 มม | 1.30 กก |
225-438 | 3 × 112 × 4, 000 มม | 3.64 กก |
225-442 | 4 × 12 × 4, 000 มม | 052 กก |
225-443 | 4 × 20 × 4, 000 มม | 0.87 กิโลกรัม |
225-444 | 4 × 25 × 4, 000 มม | 1.08 กิโลกรัม |
225-445 | 4 × 30 × 4, 000 มม | 1.30 กก |
225-453 | 5 × 20 × 4, 000 มม | 1.08 กิโลกรัม |
225-454 | 5 × 25 × 4, 000 มม | 1.36 กิโลกรัม |
225-455 | 5 × 30 × 4, 000 มม | 1.62 กก |
225-456 | 5 × 40 × 4, 000 มม | 2.17 กก |
225-457 | 5 × 50 × 4, 000 มม | 2.71 กก |
เหล็กกล้า เหล็กแบน (การ ชุบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม ) S.ซีรี่ส์ S
วัสดุ เหล็ก เหล็กแบน(SS400) (จบ ชุบไบร์ทโครเมี่ยม)
รหัสสินค้า |
---|
225-411 |
225-422 |
225-453 |
225-455 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความหนา T (มิลลิเมตร) | ความกว้าง B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,034.71 | METALLIC MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 1.5 | 50 | ||
฿ 503.96 | METALLIC MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 2 | 15 | ||
฿ 1,200.59 | METALLIC MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 20 | ||
฿ 1,731.36 | METALLIC MATERIAL | 1 ชิ้น | 31 วัน | 5 | 30 |
กำลังโหลด …
วัสดุ | วัสดุ Alumite | ความยาว A(มิลลิเมตร) | 4000 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง