1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แผ่นเพลทสเตนเลสแบน (เหล็กแบน) SUS304

แผ่นเพลทสเตนเลสแบน (เหล็กแบน) SUS304
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 509.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

แผ่นเพลทสเตนเลสแบน/เหล็กแบน
[คุณสมบัติ]
· วัสดุ สเตนเลส (SUS304) เหล็กแบน
·ความหนาของ แผ่นเพลท:2.0 มม.
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับชิ้นส่วน เครื่องจักร และชิ้นงาน

รหัสสินค้า
SF102-10
SF202-10
SF202-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด (ความยาวรวม)
(มิลลิเมตร)
ขนาด (กว้าง)
(มิลลิเมตร)

฿ 509.00

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 5 ชิ้น 19 วัน 100010

฿ 692.58

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 31 วัน 200010

฿ 3,392.00

MATERIAL PLATES/ BLOCKS 1 ชิ้น 20 วัน 200030

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การขัดเงา วิธีการ ตัด (ยังไม่เสร็จ) วัสดุ SUS304 ขนาด (ความหนาของแผ่นเพลท)(มิลลิเมตร) 2
กระบวนการเตรียมผิว ไม่