1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฝาครอบซีล S (รหัสสินค้า)

ฝาครอบซีล S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 519.75/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ชิ้นส่วน มาตรฐาน ของ SF [วัสดุ]CSM60° ±5° (ยางสังเคราะห์)/ EPDM65° ±5° (ยางสังเคราะห์)

รหัสสินค้า
SFA-133SALE
SFA-183SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสเปค

฿ 519.75

฿ 311.95

SUS SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีเทาอ่อน

฿ 753.50

฿ 452.25

SUS SPECIAL ALMINUM FLAME 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน สีดำ

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

แอปพลิเคชัน สำหรับประตู พิมพ์ อุปกรณ์เสริม มิติ L(มิลลิเมตร) 2500