1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
น็อตล็อค SF40/45 หลัง น๊อตตัวเมีย เทียบเท่า LB S10C (รหัสสินค้า)

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME

น็อตล็อค SF40/45 หลัง น๊อตตัวเมีย เทียบเท่า LB S10C
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 77.55/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีย์ SF40/45 M6 สลักเกลียว แบบรวม น๊อตตัวเมีย [วัสดุ] สเตนเลส

รหัสสินค้า
SFN-NL6
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 77.55

SUS NUT FOR ALMINUM FLAME 1 ชิ้น 3 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด น๊อตตัวเมีย แป้นเกลียวหลังประกอบ Series SUS SF40 และ 45 ซีรี่ส์ (ชนิด ความกว้างของร่อง 10 มม.) จำนวนด้าย M(มิลลิเมตร) M6
ฟังก์ชั่น เป็นสื่อกระแสไฟฟ้า วัสดุ สแตนเลส ล็อค ไม่มี

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SFN-NL6 ในชุด น็อตล็อค SF40/45 หลัง น๊อตตัวเมีย เทียบเท่า LB S10C