1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

Easy-lock ซีรี่ส์ ELOCK (รหัสสินค้า)

Easy-lock ซีรี่ส์ ELOCK
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,070.81/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

เป็นชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องกับลูกล้อ ที่สามารถล็อคได้อย่างแน่นหนา ด้วยการใช้ระบบวันทัช (One-touch)
[คุณสมบัติ]
· ติดตั้งกับรถเข็น ฯลฯ เพื่อล็อคได้อย่างง่ายดาย
· ล็อคโดยกดลงไปที่พื้น ซึ่งมีสปริงติดตั้งอยู่ในตัว
[การใช้งาน]
· สามารถล็อครถเข็นได้ โดยการติดเข้ากับรถเข็น
· สามารถหยุดการเคลื่อนที่ของรถเข็นได้

รหัสสินค้า
ELOCK-65
ELOCK-75
ELOCK-100SALE
ELOCK-100(H130)
ELOCK-150
ELOCK-200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางลูบ
(มิลลิเมตร)
ความสูงติดตั้งที่เหมาะสม
(มิลลิเมตร)

฿ 1,101.31

YUEI CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 6085

฿ 1,070.81

CASTER 1 ชิ้น 3 วัน 6090

฿ 1,109.05

฿ 789.20

CASTER 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 78144

฿ 1,127.68

CASTER 1 ชิ้น 5 วัน 78130

฿ 1,316.82

CASTER 1 ชิ้น 12 วัน 78198

฿ 1,446.19

CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 78250

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทของ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ล็อค และ สต๊อปเปอร์ รถบรรทุก มือ

คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

คำถาม: ผลิตภัณฑ์ ใช้ยกของได้ไหม
ตอบ: เบอร์เพราะว่าใช้สำหรับดอล รถเข็นดอลลี่/รถเข็นแบบไม่มีด้ามจับ ฯลฯ มี ลูกล้อ ติดมาด้วย โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ ผลิตภัณฑ์ แทน แม่แรง ฯลฯ
คำถาม: น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ของ ELOCK คืออะไร?
ตอบ: ไม่มี น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ เนื่องจาก ลูกล้อ รับ โหลดไฟฟ้า โปรดใช้ ผลิตภัณฑ์ ภายใน น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ ของ ลูกล้อ