(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
วาล์ว T แผ่นสี่ด้าน สามทิศทาง
[คุณสมบัติ]
· วาล์วสำหรับเปลี่ยนเส้นทางการไหลในรูปตัว T หรือสำหรับผสมหรือจ่ายน้ำ
พอร์ต T เป็นแบบมาตรฐาน แต่สามารถใช้งานร่วมกับพอร์ต L ได้เช่นกัน
รหัสสินค้า |
---|
BX-1111 |
BX-1222 |
BX-1333 |
BX-3111 |
BX-3222 |
BX-3333 |
BX-4444 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | สกรู ยึดด้านหลัก (ด้านจ่าย) มิติ ขนาดเกลียว A | ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ D ในด้านรอง (ด้านควบคุม) | ขนาดเกลียว กำหนด D ของ สกรูตัวหนอน ที่ด้านที่สอง (ด้านควบคุม) | เส้นผ่าศูนย์กลาง รู d (φ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,983.08 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 1 / 8B (6 A) | 6 | ||
฿ 1,868.23 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 1 / 4B (8 A) | 6 | ||
฿ 1,979.98 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [Rc (R)] Rc (PT) | 3 / 8B (10 A) | 6 | ||
฿ 1,983.08 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 8B (6 A) | [Rc (R)] R (PT) | 1 / 8B (6 A) | 6 | ||
฿ 1,983.08 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 1 / 4B (8 A) | [Rc (R)] R (PT) | 1 / 4B (8 A) | 6 | ||
฿ 1,981.53 | ASO VALVE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 3 / 8B (10 A) | [Rc (R)] R (PT) | 3 / 8B (10 A) | 6 | ||
฿ 2,467.58 ฿ 1,320.16 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 1 / 2B (15 A) | [Rc (R)] R (PT) | 1 / 2B (15 A) | 8 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ด้านข้าง 4 ทิศทาง | วัสดุ | C3771BD | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รูลดขนาด | การ การเชื่อมต่อสายไฟ ด้านหลัก (ด้านอุปทาน) ประเภท A | Rc (PT) | มือจับ รูปทรง | ก้านโยก |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | รูปทรง พอร์ตเชื่อมต่อ | พอร์ตเชื่อมต่อ T | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
วิธีการใช้งาน | คู่มือ | ความดัน ใช้งาน | 0.98 MPa |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง