(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[ชนิด]กดให้พอดีกับการใช้งาน
[การใช้งาน]เรซิ่น:ทั่วไป
[วัสดุ]ทองเหลือง
[ชนิดสกรู]สกรู เมตริก ( หยาบ ) ไม่มี รอยบาก
[รูปทรง]มาตรฐาน เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู (ตามการแทรก) M (มม.), 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, ความยาว (ตามการแทรก)
[L](D = เส้นผ่านศูนย์กลาง สกรู M) 1D 1.5D 2D
[ความยาว]B (มม.) 4.1 5.3 6.2 7.4 8.3 9.2
รหัสสินค้า |
---|
BRM2-4.1 |
BRM2.5-5.3 |
BRM4-4.1 |
BRM6-9.2 |
SP-BRM3-5.3 |
SP-BRM4-7.4 |
SP-BRM5-8.3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | เส้นผ่านศูนย์กลางของ สกรู M (หลังการใส่) (มิลลิเมตร) | ความยาว L (หลังการใส่) (D = ขนาดเกลียว M) | ความยาว B (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 18.66 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 2 | 2D | 4.1 | ||
฿ 22.13 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | 2.5 | 2D | 5.3 | |
฿ 13.55 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 1D | 4.1 | ||
฿ 48.77 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 6 | 1.5D | 9.2 | ||
฿ 12.63 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 3 | 2D | 5.3 | ||
฿ 12.77 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 4 | 2D | 7.4 | ||
฿ 43.74 | JDI1 FASTENING | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 5 | 1.5D | 8.3 |
กำลังโหลด …
ชนิด | การสวมอัด | การใช้งาน | เรซิ่น ทั่วไป | วัสดุ | ทองเหลือง |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดสกรู | เกลียว เมตริก ( หยาบ ) | รอยบาก | ไม่ | รูปทรง | มาตรฐาน |
หน่วยขาย | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง