1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ, แบบแผ่นเพลท , ชนิด DB, ชนิด DS (รหัสสินค้า)

CASTERS

ลูกล้อ, แบบแผ่นเพลท , ชนิด DB, ชนิด DS
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,072.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ แบบแผ่นเพลท มาพร้อม แบบมีเบรก หรือ ไม่มีเบรก

รหัสสินค้า
DB-50P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐาน

฿ 1,072.00

CASTERS 1 ชิ้น 20 วัน 10

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ ยานพาหนะเคลื่อนที่ได้อิสระชนิด แผ่นเพลท / ล้อ คู่ ความสูงในการติดตั้ง H(มิลลิเมตร) 71.5 ช่วงการรับโหลด(daN) 35.01 ถึง 80.00
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน โหลดที่ยอมรับได้(daN) 78.4 วัสดุ ล้อ โพลีเอไมด์
ลักษณะ ล้อ ไม่ วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภทของรูติดตั้ง รูกลม
พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาว L1(มิลลิเมตร) 27 พิทช์ รูติดตั้ง ทิศทางความยาวสั้น W1(มิลลิเมตร) 27 ความยาว แผ่นเพลท L(มิลลิเมตร) 38
ความกว้าง แผ่นเพลท W(มิลลิเมตร) 38 เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ(Ø) 50.5 ความกว้าง ล้อ B(มิลลิเมตร) 46
ล็อค ล้อ มี รหัสการสั่งซื้อ 200-132-510

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน DB-50P ในชุด ลูกล้อ, แบบแผ่นเพลท , ชนิด DB, ชนิด DS