(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ของไหล ใช้งานได้คืออากาศ
· สเปค วาล์ว ชนิด วาล์วปรกติปิด
·วิธีการจัดหาฟรี
รูปทรง | ประเภท ไมโครสวิตช์ | จำนวนพอร์ต | 3- พอร์ตเชื่อมต่อ | จำนวนการเปลี่ยนตำแหน่ง | 2- ตำแหน่ง วาล์วปรกติปิด |
---|---|---|---|---|---|
การสลับการทำงาน | พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | ประเภท พอร์ตเชื่อมต่อ ท่อเหล็ก | Rc | ขนาดเกลียวของท่อ | 1/8 |
ประเภทและทิศทางของท่อประปา | ตรงด้านข้าง | พื้นที่หน้าตัดประสิทธิผล(ตารางมิลลิเมตร) | 7 | วิธีการติดตั้ง | ด้านล่าง |
การรักษาสถานะการทำงาน | สปริง กลับ ตำแหน่ง 2 | ประเภท พลั้งเจอร์/เหล็กดัน | รูปทรง ขาพิน |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน VLM15-F-01 ในชุด วาล์วแบบควบคุมด้วยกลไก VLM15 ซีรี่ส์ชนิดปกติ ( ท่อเหล็ก แนวตั้ง / ฐานหน้าแปลน)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง