1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โช้ค แก้ไขตัวเองไม่มี ฝาครอบ (รหัสสินค้า)

โช้ค แก้ไขตัวเองไม่มี ฝาครอบ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 874.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สินค้าแบรนด์เนมของ MISUMI นำเสนอตามความต้องการของลูกค้าซึ่งเลือกจากผลิตภัณฑ์ของผู้ผลิตในเอเชียอย่างระมัดระวังโปรดเลือก วัตถุ ตามฉากการใช้งานที่หลากหลายของผู้ใช้อุปกรณ์ อุปกรณ์เสริม อุปกรณ์ ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม โดย บริษัท Taiwan CHELIC Corporation ซึ่งก่อตั้งในปี 2531 ได้รับการตอบรับอย่างมากในตลาดทั่วโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณภาพของ กระบอกสูบ ได้รับการยกย่องจากลูกค้าและถูกนำไปใช้ในหลากหลายสาขา

รหัสสินค้า
SCKC0806N
SCKC1008N
SCKC1210N
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งสโตรค/ระยะเคลื่อนที่ S
(มิลลิเมตร)
สกรูยึด M สกรูติดตั้ง ขนาดเกลียว [M] พลังงานดูดซึมสูงสุด
(J)
ความยาวเต็ม
(มิลลิเมตร)

฿ 874.06

SCKC 1 ชิ้น 6 วัน 688244

฿ 874.06

SCKC 1 ชิ้น 6 วัน 81010451

฿ 1,092.58

SCKC 1 ชิ้น 10 วัน 101212660

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ตัวเครื่อง หลัก ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ตัวเครื่อง หลัก โครงสร้าง แบบอยู่กับที่ ประเภท ออริฟิส ออริฟิส เดียว
สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ เหล็กกล้า ความเร็วการชนสูงสุด(นางสาว) 1
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 60 หัว บัฟเฟอร์ ไม่มี