1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

วาล์วลดแรงดันไอน้ำ สำหรับ นำร่องเบลโลว์ขนาดเล็ก - รุ่น RE3 (รหัสสินค้า)

วาล์วลดแรงดันไอน้ำ สำหรับ นำร่องเบลโลว์ขนาดเล็ก - รุ่น RE3
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 24,165.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เป็น ผลิตภัณฑ์ หลอมขึ้นรูปพิเศษ และมีขนาดกะทัดรัดเป็นพิเศษ (ความสูงโดยรวมลดลงประมาณ 50%) และน้ำหนักเบากว่า (น้ำหนักเบากว่าประมาณ 60%) กว่า วาล์ว ข้อต่อลด ความดัน สำหรับไอน้ำทั่วไป ทำให้ใช้พื้นที่ในการติดตั้งน้อยลง
· สามารถปรับได้อย่างง่ายดายเพียงแค่ใช้งานที่ มือจับ (พร้อม กลไก ล็อค )
· ไมโคร สเตนเลส เบลโลว์ สตีลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะและ วาล์ว ไพล็อต มีความแม่นยำสูงได้รับการพัฒนาเพื่อให้มั่นใจถึง อุปกรณ์ควบคุม ที่เชื่อถือได้
· ไมโคร สเตนเลส เบลโลว์ อันเป็นเอกลักษณ์และ กลไก ป้องกันแรงดันเกิน (อยู่ระหว่างการจดสิทธิบัตร) ให้ ความทนทาน ที่โดดเด่น
· ปริมาณความร้อนที่กระจายลดลง ทำให้ ประหยัดพลังงาน และประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจได้ดีเยี่ยม
· ปะเก็น ฟลูออโรเรซิ่น ปะเก็น (PTFE) ใช้สำหรับชิ้นส่วนหลัก ดังนั้นจึงมีประสิทธิภาพ กระบวนการซีล ที่ดี และง่ายต่อการถอดประกอบ ประกอบ และเปลี่ยนชิ้นส่วนด้วย เครื่องมือ ที่มีจำหน่ายทั่วไป
[การประยุกต์ใช้งาน]
· อุตสาหกรรมอาหาร, อุตสาหกรรมย้อมสี, อุตสาหกรรมทำความสะอาด, อุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม, อุปกรณ์ให้ความร้อน, อุปกรณ์เครื่องปรับอากาศ ฯลฯ

รหัสสินค้า
RE3-15
RE3-25
RE3-32
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งด้านอุปทาน, ขนาดเกลียวท่อประปา ขนาดเกลียวท่อประปา, ด้านอุปกรณ์ควบคุม

฿ 24,165.22

MWK CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 / 2B (15 A)1 / 2B (15 A)

฿ 25,323.60

MWK CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1B (25 A)1B (25 A)

฿ 35,755.53

MWK CONTROL VALVE 1 ชิ้น 19 วัน 1 1 / 4B (32 A)1 1 / 4B (32 A)

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย วาล์วลดความดัน ของไหลที่ใช้งานได้ ไอน้ำ รูปทรง รีลีฟวาล์ว ความดัน ลูกสูบที่ทำงานโดย ชนิดมีไฟแสดงสถานะ
อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 220 วัสดุ ตัวเครื่อง C3771 ประเภท การเชื่อมต่อ เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสกรู Rc ด้านอุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อเกลียว Rc เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่