1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
CS สวิตช์สัมผัสแบบเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ CSH (รหัสสินค้า)

CS สวิตช์สัมผัสแบบเปลี่ยนแปลงทิศทางได้ CSH
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,280.06/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ความสามารถในการทำซ้ำที่ 5 µm
· ระบบกลไกที่แม่นยำที่ไม่ก่อให้เกิดการรบกวนซึ่งกันและกัน ทำให้สามารถตรวจจับได้อย่างแม่นยำที่ระยะพิทช์แคบที่ไม่สามารถทำได้ด้วยพร็อกซิมิตี้เซนเซอร์
· ใช้ลิเนียร์บุชชิ่งสำหรับตลับลูกปืน· และใช้ได้กับการเลื่อน การเบี่ยงทิศทาง และการออฟเซ็ต
[การใช้งาน]
· สำหรับการวางตำแหน่งในสายการผลิต
· สำหรับจุดกำเนิดของเครื่องจักร
· สำหรับตรวจสอบการเปิดและปิดของแผ่นผ้าเบรก
· สำหรับตรวจจับการมีอยู่ของงานขนส่ง

รหัสสินค้า
CSH121A-A
CSH121A-AL
CSH121B-A
CSH121B-AL
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทจุด หน้าสัมผัส LED

฿ 2,299.98

METROL 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มีไม่มี

฿ 2,440.94

CS-TOUCH SWITCHES CS 1 ชิ้น บริการจัดส่งวันเดียวกัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส ไม่มีมีให้

฿ 2,280.06

METROL 1 ชิ้น 3 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NCไม่มี

฿ 2,548.53

METROL 1 ชิ้น 11 วัน 10ประเภทการ หน้าสัมผัส NCมีให้

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด Pin รูปร่างรูปร่าง / ประเภทฤดูใบไม้ผลิ Plungers / มุม หน้าสัมผัส กว้าง รูปทรง ประเภท สลักเกลียว รูปทรงปลาย ประเภทการ หน้าสัมผัส ซีกโลก
สิ่งแวดล้อม มาตรฐาน วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS303 หน้าสัมผัส วัสดุ ชุบแข็ง SUS 45 ถึง 50
ระยะเคลื่อนที่(มิลลิเมตร) 2.8 ขนาดเกลียว (M) M12 × 1.0 ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) 0:: 80
จุดปฏิบัติการ(มิลลิเมตร) 0.3 ความสามารถในการทวนซ้ำ 0.005 มม แรงหน้าสัมผัส(N) 1.5
อายุการใช้งานความแม่นยำหน้าสัมผัส(x 10K ครั้ง) 1000 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางส่วนปลาย ø 10 โครงสร้างในการป้องกัน IP65
สเปค การชนในแนวลาดเอียง