(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· บานพับแรงบิด ขนาดเล็ก ทำจากเรซิ่น
·มีสเปคการหยุดแบบอิสระ ที่สามารถจหยุดได้ทุกมุม
รหัสสินค้า |
---|
HG-MF08-BL |
HG-MF08-WT |
HG-MF15-BL |
HG-MF15-WT |
HG-MF25-BL |
HG-MF25-WT |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | แรงบิด (n · m) | สี | รหัสการสั่งซื้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 165.17 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 10 วัน | 10 | 0.0784 | สีดำ | 170-023-854 | ||
฿ 175.00 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 0.0784 | สีขาว | 170-023-855 | ||
฿ 192.00 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 14 วัน | 10 | 0.147 | สีดำ | 170-023-856 | ||
฿ 192.00 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 0.147 | สีขาว | 170-023-857 | ||
฿ 217.00 | SUG HINGE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 0.245 | สีดำ | 170-023-858 | ||
฿ 217.00 | SUGATSUNE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 10 | 0.245 | สีขาว | 170-023-859 |
กำลังโหลด …
วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | โพลิอะซีทัล (Polyacetal) | ประเภทตัวผลิตภัณฑ์ | ยางกันกระแทก แรงบิด บานพับสปริง | การใช้งาน | มาตรฐาน |
---|---|---|---|---|---|
วิธีการติดตั้ง | สกรู | ฟังก์ชั่นเพิ่มเติม | ฟังก์ชั่น แรงบิด | ประเภทการ รูติดตั้ง | ปาด |
การตกแต่ง ตัวเครื่อง หลัก | รากฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง