(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คัปปลิ้ง รุ่น RFH ที่มีบอดี้แกนเสริมใย โดยทั้งสองด้านผ่านการเคลือบยางเพื่อให้มีความแข็งแรงต่อการล้าตัวจากการรับแรงดัดที่ดีเยี่ยม
[คุณสมบัติ]
· ยืดหยุ่นสูง
· ดูดซับแรงกระแทกและรับแรงบิดได้ดีเยี่ยม
· โครงสร้างเรียบง่าย ติดตั้งและถอดออกง่าย
· ไร้น้ำมันหล่อลื่น ซ่อมบำรุงง่าย และประหยัด
รหัสสินค้า |
---|
RFH-125 |
RFH-155 |
RFH-180 |
RFH-180-T |
RFH-210 |
RFH-210-T |
RFH-265 |
RFH-310 |
RFH-450 |
RFH-550 |
RFH-550-P |
RFH-550-T |
RFH-700 |
RFH-700-P |
RFH-700-T |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | คุณสมบัติ | ช่วงแรงบิดยอมรับได้ (n · m) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกสุด Da (φ) | ความกว้างตัว L (มิลลิเมตร) | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | แรงบิด อนุญาต (n · m) | ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้ (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ที่ยอมรับได้สำหรับทั้งสองแกน (Δh) (มิลลิเมตร) | อัตราเร็วในการหมุนที่ยอมรับได้ (รอบ / นาที) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | มุมเบี่ยงเบนที่ยอมรับได้สำหรับทั้งสองแกน (Δø) (องศา) | วัสดุ ส่วน บัฟเฟอร์ | ประเภท | หมายเลข รุ่น รองรับ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 8,434.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 50.01 ถึง 100.00 | 125 | 80 | เหล็กกล้า | 98 | 1.1 ถึง 3.0 | 1.25 | 4500 | 4001 ถึง 10000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 7,116.42 ฿ 4,062.05 | RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 155 | 100 | เหล็กกล้า | 167 | 1.1 ถึง 3.0 | 1.55 | 4200 | 4001 ถึง 10000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 9,836.73 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 3 วัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 180 | 125 | เหล็กกล้า | 294 | 1.1 ถึง 3.0 | 1.8 | 3500 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 4,551.34 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | - | - | [เรซิ่น] ยาง | 294 | - | - | 3500 | 2544 ถึง 4000 | - | - | ยาง | RFH-180 | ||
฿ 16,774.90 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 210 | 140 | เหล็กกล้า | 490 | 1.1 ถึง 3.0 | 2.1 | 3000 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 6,935.49 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | - | - | [เรซิ่น] ยาง | 490 | - | - | 3000 | 2544 ถึง 4000 | - | - | ยาง | RFH-210 | ||
฿ 26,806.91 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 265 | 160 | เหล็กกล้า | 981 | 1.1 ถึง 3.0 | 2.65 | 2500 | 2544 ถึง 4000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 53,534.77 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 310 | 200 | เหล็กกล้า | 1370 | 3.1 ถึง 5.0 | 3.1 | 2000 | 1001 ถึง 2000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 148,543.20 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | 7 วัน | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 20,000 ถึงน้อยกว่า 50000 | 450 | 315 | เหล็กกล้า | 4900 | 3.1 ถึง 5.0 | 4.5 | 1400 | 1001 ถึง 2000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 100.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | ขอราคา | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 550 | 355 | เหล็กกล้า | 9810 | 5.1 ถึง 100 | 5.5 | 1100 | 1001 ถึง 2000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 100.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | - | - | เหล็กกล้า | 9810 | - | - | 1100 | 1001 ถึง 2000 | - | - | ฟิตติ้งโลหะ | RFH-550 | ||
฿ 100.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | - | - | [เรซิ่น] ยาง | 9810 | - | - | 1100 | 1001 ถึง 2000 | - | - | ยาง | RFH-550 | ||
฿ 100.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | ขอราคา | การดูดซับการสั่นสะเทือน | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 700 | 450 | เหล็กกล้า | 19600 | 5.1 ถึง 100 | 7 | 900 | 301 ถึง 1,000 | 3 | อื่น ๆ | ชุด | - | ||
฿ 100.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | - | - | เหล็กกล้า | 19600 | - | - | 900 | 301 ถึง 1,000 | - | - | ฟิตติ้งโลหะ | RFH-700 | ||
฿ 100.00 | TYG RUB FLEX COUPLING RHF | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | - | - | [เรซิ่น] ยาง | 19600 | - | - | 900 | 301 ถึง 1,000 | - | - | ยาง | RFH-700 |
กำลังโหลด …
การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 60 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง