1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 26/5/2024 to 6:00 27/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

อินเสิร์ทฟิตติ้ง SUS316, ซีรีส์ KFG2, ข้อตรงยูเนี่ยน KFG2H (รหัสสินค้า)

อินเสิร์ทฟิตติ้ง SUS316, ซีรีส์ KFG2, ข้อตรงยูเนี่ยน KFG2H
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 456.30/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ดูแคตตาล็อกของผู้ผลิตสำหรับรายละเอียดจำเพาะและรายละเอียดวัสดุ
  • ภาพสินค้าเป็นเพียงภาพตัวอย่าง โปรดดูรายละเอียดด้านรูปทรงในแค็ตตาล็อกของผู้ผลิต

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา
· ปราศจากจาระบี
· สามารถใช้กับไอน้ำได้
· สอดคล้องกับกฎหมายการสุขอนามัยอาหารแห่งประเทศญี่ปุ่น
[โปรดอ้างอิงถึงหน้าต่อไปนี้ของแคตตาล็อก]
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกท่อที่ใช้ได้: เมตริก หน้า 324, นิ้ว หน้า 330

รหัสสินค้า
KFG2H0122-00
KFG2H0325-00
KFG2H0403-00
KFG2H0425-00
KFG2H0604-00
KFG2H0704-00
KFG2H0806-00
KFG2H0906-00
KFG2H1008-00
KFG2H1075-00
KFG2H1163-00
KFG2H1209-00
KFG2H1210-00
KFG2H1395-00
KFG2H1613-00
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด สายยาง ใช้งานได้ OD
(มิลลิเมตร)
รหัสขนาด สายยาง ใช้งานได้
(มิลลิเมตร)

฿ 456.30

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 3.182.18

฿ 625.21

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 18 วัน 42.5

฿ 561.60

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 43

฿ 561.60

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 42.5

฿ 555.30

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 64

฿ 611.10

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 6.353.95

฿ 673.20

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 86

฿ 673.20

SMC AIR PIPING ONE-TOUCHJOINT 1 ชิ้น 55 วัน 86

฿ 1,009.80

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 108

฿ 1,009.80

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 107.5

฿ 1,016.10

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 9.536.35

฿ 1,066.50

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 129

฿ 1,066.50

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 3 วัน 1210

฿ 1,160.10

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 12.79.53

฿ 1,652.40

SMC KFG TYPE 1 ชิ้น 55 วัน 1613

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ การ การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ⇔ของ สายยาง มี ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเดียวกัน สายยาง -to- รูปทรง การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง ข้อต่อยูเนี่ยน แบบตรง วัสดุ SUS316
กระบวนการเตรียมผิว ไม่