1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TKC (รุ่น TKC34H25) (รหัสสินค้า)

รางกระดูกงูพลาสติก รุ่น TKC (รุ่น TKC34H25)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 32.39/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ปกป้องสายเคเบิลและสายอื่นๆ จากฝุ่นและสะเก็ดไฟเชื่อม · เพิ่มความแข็งแรงทนทาน
· ระยะพิทช์ 34 มม. ความสูงภายใน 25 มม.
· สโตรคสูงสุด 3.3 ม.

รหัสสินค้า
TKC34H25-FC
TKC34H25-FIA
TKC34H25-FOA
TKC34H25-MC
TKC34H25-MIA
TKC34H25-MOA
TKC34H25-ST
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทชิ้นส่วน วัสดุ ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง

฿ 780.57

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น 8 วัน 10ตัวยึดติดตั้งแนวตั้ง ด้านยึดอยู่กับที่เหล็กกล้า

฿ 1,250.00

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 60 วัน 10ตัวยึดติดตั้งแบบรัศมีภายใน ด้านยึดอยู่กับที่ ชนิดแยกเหล็กกล้า

฿ 780.57

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น 8 วัน 10ตัวยึดติดตั้งรัศมีภายนอกแบบรวม ด้านยึดอยู่กับที่เหล็กกล้า

฿ 780.57

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น 8 วัน 10(ด้านเคลื่อนที่) ฟิตติ้งติดตั้งเหล็กกล้า

฿ 1,250.00

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น มีส่วนลด 60 วัน 10(ด้านเคลื่อนที่) ฟิตติ้งติดตั้งเหล็กกล้า

฿ 780.57

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น 8 วัน 10(ด้านเคลื่อนที่) ฟิตติ้งติดตั้งเหล็กกล้า

฿ 32.39

TBK PLASTIC CABLEVEYOR 1 ชิ้น 8 วัน 10เพลทกั้นแนวตั้งพลาสติกวิศวกรรม

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ส่วนประกอบ ที่เกี่ยวข้อง ประเภทปก ปกเต็ม คุณสมบัติ มาตรฐาน
ความสูงภายใน H1(มิลลิเมตร) 25 รัศมีการดัด R(มิลลิเมตร) 70/100/150 สายไฟ สูงสุด OD dp(Ø) 22
ประเภทการเคลื่อนไหว การเคลื่อนไหวสองมิติ ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -40:: 80