(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
การแก้ไขคำนิยามของ น็อตล็อค
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | วัสดุ | หน่วยขาย | ขนาดเกลียว ของ เกลียว (นิ้ว) | กระบวนการเตรียมผิว (รายละเอียด) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 666.67 | FUS U NUT UNC UNC | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/2 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 116.90 | FUS U NUT UNC UNC | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/2 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | |||
฿ 126.16 | FUS U NUT UNC UNC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 1/4 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 161,399.24 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 2,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 1/4 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 62,060.25 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 50 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 1 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 77,425.78 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 3/4 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 872.81 | FUS U NUT UNC UNC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3/4 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 62,906.83 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 100 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 3/4 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 79.74 | FUS U NUT UNC UNC | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3/8 | [ไม่มี] ไม่ | |||
฿ 166.52 | FUS U NUT UNC UNC | 1 ชิ้น | มีส่วนลด | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | ปริมาณน้อย (สามารถซื้อได้จากที่เดียว) | 3/8 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 52,058.29 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 600 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 3/8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 16,798.26 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/8 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 18,430.95 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/8 | [ชุบผิวโครเมต] ชุบผิวโครเมต | ||
฿ 53,080.42 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/8 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 49,399.24 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 150 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/8 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 52,989.71 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/16 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 95,077.02 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/16 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 58,069.21 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 1,200 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 5/16 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 302,584.00 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 14 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | 7/16 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 253,394.25 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 500 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | 7/16 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม | ||
฿ 244,317.63 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | [สเตนเลส] สเตนเลส | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 10 | [ไม่มี] ไม่ | ||
฿ 116,120.67 | FUS U NUT UNC UNC | 1 แพ็ค | 4,000 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | - | [เหล็กกล้า] เหล็กกล้า | กล่อง / แพ็กเกจ | หมายเลข 10 | กระบวนการชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
กำลังโหลด …
แอพพลิเคชั่นฟังก์ชั่น | หยุดคลาย | ประเภท เกลียว | UNC เกลียวนิ้วหยาบ | รายละเอียดการล็อค | คุณ น๊อตตัวเมีย |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง