1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซูเปอร์มินิบอลวาล์วสแตนเลส 16.2 MPa (รหัสสินค้า)

FJN VALVE

ซูเปอร์มินิบอลวาล์วสแตนเลส 16.2 MPa
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,691.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สินค้าชนิดไม่ใช้น้ำมันหล่อลื่น เหมาะอย่างยิ่งสำหรับพื้นที่ที่ต้องสัมผัสกับแก๊ส
· สามารถทำงานด้วยความสะอาดขั้นสูงได้
· มีขนาดเล็กและน้ำหนักเบา
· เป็นไปตามข้อกำหนดของสินค้าที่ใช้งานกับแก๊สความดันสูง ที่รับรองโดยกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม
· ใช้ตัวยึดแบบแผง

รหัสสินค้า
FUBV-115B
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,691.80

FJN VALVE 1 ชิ้น 42 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รูปทรง แบบตรง วัสดุ SUS316 ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี
ประเภท บอลวาล์ว รูลดขนาด ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (ข้อต่อเกลียว) ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/4B
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ Rc (ข้อต่อเกลียว) ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว 1/4B มือจับ รูปทรง ก้านโยก
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วิธีการใช้งาน คู่มือ ค่า สูงสุด CV 0.6
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 16.2 ช่วงอุณหภูมิของเหลวที่ใช้บังคับ(℃) 10 to 80 ตัวต่อตัว L(มิลลิเมตร) 54.0
ส่วนสูง(มิลลิเมตร) 42.0 เส้นผ่าศูนย์กลาง มือจับ D(φ) 30.0

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน FUBV-115B ในชุด ซูเปอร์มินิบอลวาล์วสแตนเลส 16.2 MPa