(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ต้นทุนต่ำเนื่องจากการสร้างใน แม่พิมพ์ คอลเลกชันการออกแบบ กลีบดอกไม้ที่หรูหราส่วน หัว เป็น เรซิ่น โพลีเอไมด์ มีความแข็งแรงสูงส่วน เกลียว ใช้ SWRM-10
เส้นผ่านศูนย์กลางส่วนยึด d (มม.) หรือเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว | M3 | ประเภทส่วนติดตั้ง | เกลียวนอก | ส่วนยึดความยาว L(มิลลิเมตร) | 8 |
---|---|---|---|---|---|
ตัวเครื่อง หลักประเภท | รูปหลายเหลี่ยม | ส่วนการติดตั้ง วัสดุ | เหล็กกล้า | การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ปลาย เกลียว | ไม่ |
รูปทรง | เจ็ดเหลี่ยม | ตัวเครื่อง กระบวนการเตรียมผิว | ไม่ | ส่วนการติดตั้ง กระบวนการเตรียมผิว | ไตรวาเลนท์สีขาว |
ตัวเครื่อง หลัก เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. ง(Ø) | 11 | ตัวเครื่อง หลักความสูง t(มิลลิเมตร) | 5 | หน่วยขาย | กล่อง / บรรจุภัณฑ์ |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KNOBPWFNO1-ST3W-M3-8 ในชุด สลักเกลียว ดอกไม้เบอร์ 1 สีขาว
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง