1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

วาล์วระบายความดัน ESLON Valve (รหัสสินค้า)

วาล์วระบายความดัน ESLON Valve
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
▪ ปกป้องท่อด้วยการปล่อยแรงดัน ในกรณีที่แรงดันเพิ่มขึ้นผิดปกติ
▪ ครอบคลุม 0.02 ถึง 1.0 MPa มีสองประเภท สามารถตั้งค่าแรงดันระบายเพิ่มเติมได้ โดยใช้โบลต์ปรับแรงดัน
▪ แสดงให้เห็นถึงฟังก์ชั่นการระบายที่เชื่อถือได้ ด้วยการติดตั้งทั้งแนวนอน และแนวตั้ง
· ความทนทานต่อการกัดกร่อน และทนต่อสารเคมี ได้อย่างดีเยี่ยม เนื่องจากวัสดุที่ทนต่อการกัดกร่อนใช้สำหรับส่วนประกอบที่สัมผัสกับของเหลว

รหัสสินค้า
REV-TS-13A
REV-TS-15A
REV-TS-20A
REV-TS-25A
REV-TS-32A
REV-TS-40A
REV-TS-50A
REV-ネジ-13A
REV-ネジ-15A
REV-ネジ-20A
REV-ネジ-25A
REV-ネジ-32A
REV-ネジ-40A
REV-ネジ-50A
REV-フランジ-15A
REV-フランジ-20A
REV-フランジ-25A
REV-フランジ-32A
REV-フランジ-40A
REV-フランジ-50A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ด้านอุปทานประเภทการเชื่อมต่อ แบบหน้าแปลน ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่ออื่น ๆ ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว ด้านอุปทาน หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้านอุปทานเส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(φ)
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภทการเชื่อมต่อ หน้าแปลน ด้านอุปกรณ์ควบคุมประเภทการเชื่อมต่อ อื่น ๆ ควบคุมด้านเกลียวท่อประปาที่กำหนด ด้าน อุปกรณ์ควบคุม หน้าแปลน สายยาง ขนาดเกลียว ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เส้นผ่านศูนย์กลาง ท่อเหล็ก ประปา
(φ)

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 8B (13 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--18.3--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--18.3

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--22.3--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--22.3

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--26.3--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--26.3

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--32.3--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--32.3

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--38.4--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--38.4

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--48.5--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--48.5

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--60.6--ประเภท TS ( ข้อต่อ สายยาง พลาสติก)--60.6

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 8B (13 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--1 / 4B (8 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--1 / 4B (8 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--1 / 2B (15 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--1 / 2B (15 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--3 / 4B (20 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--3 / 4B (20 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--1B (25 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--1B (25 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--1 1 / 4B (32 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--1 1 / 4B (32 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--1 1 / 2B (40 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--1 1 / 2B (40 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)ชนิดเกลียวใน (rc)--2B (50 A)--ชนิดเกลียวใน (rc)--2B (50 A)--

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 / 2B (15 A)-ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1 / 2B (15 A)--ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1 / 2B (15 A)-

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 3 / 4B (20 A)-ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--3 / 4B (20 A)--ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--3 / 4B (20 A)-

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1B (25 A)-ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1B (25 A)--ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1B (25 A)-

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 4B (32 A)-ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1 1 / 4B (32 A)--ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1 1 / 4B (32 A)-

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 1 1 / 2B (40 A)-ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1 1 / 2B (40 A)--ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--1 1 / 2B (40 A)-

฿ 100.00

SGU VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 2B (50 A)-ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--2B (50 A)--ชนิดหน้าแปลน (JIS 10K)--2B (50 A)-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วาล์ว / ประเภท วาล์วนิรภัย เซฟ วาล์ว/ รีลีฟวาล์ว ของไหลที่ใช้งานได้ น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี ชนิด วาล์วนิรภัย รีลีฟวาล์ว
ความดัน สูงสุดที่อนุญาตที่อุณหภูมิปกติ(MPa) 0.11 ถึง 1 อุณหภูมิ ของไหล สูงสุด(℃) 100 วัสดุ ตัวเครื่อง PVC
ประเภทการเชื่อมต่อ เท่ากับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางการเชื่อมต่อ เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง ไม่ วัสดุ ของ ปะเก็น EPDM
วัสดุ ของ แหวน O EPDM