1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ESLO Kachit ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน (รหัสสินค้า)

SGU COUPLING FOR RESIN PIPE

ESLO Kachit ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 770.16/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เสียงคลิกช่วยให้คุณทราบว่าการแทรกเสร็จสมบูรณ์

[คุณสมบัติ]
•คลิกและไปกลุ่ม ผลิตภัณฑ์ แข็งแกร่ง
• ESLO Kachit เหมาะอย่างยิ่งสำหรับกระบวนการส่วนหัวและ แยก
•เสร็จสิ้นโดยอัตโนมัติเมื่อใส่ ท่อเหล็ก เข้ากับ ไดอะแฟรม
•ไม่จำเป็นต้องใช้ไดอะแฟรมที่ยุ่งยากเนื่องจากข้อต่อจะทำโดยอัตโนมัติ
• เม็ดมีด เข้าไปจนสุดจนกว่าคุณจะได้ยิน "คลิก"การ การเชื่อมต่อสายไฟ เสร็จสมบูรณ์จะระบุด้วยเสียงจาก ข้อต่อฟิตติ้ง
• ตัวเครื่อง โปร่งใสช่วยให้คุณตรวจสอบ สถานะ หลังการก่อสร้าง
•หากถอด ขาพิน ออกแสดงว่าใส่ ท่อเหล็ก ได้เพียงพอแล้ว

รหัสสินค้า
KHF132
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 770.16

SGU COUPLING FOR RESIN PIPE 1 ชิ้น 5 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ บรอนซ์ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ทิศ ท่อเหล็ก ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ - เกลียว ทิศทาง สายยาง ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน วัสดุ สายยาง บังคับ โพลีเอทิลีน (PEX)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ G ขนาดเกลียว เกลียว 3/4 กระบวนการเตรียมผิว ไม่
ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน(℃) 0 :: 95 เส้นผ่าศูนย์กลางที่ ขนาดเกลียว 13XG3 / 4

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KHF132 ในชุด ESLO Kachit ข้อต่อฟิตติ้ง ข้อต่อยูเนี่ยน