(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งานความดันสูงสุดได้ถึง 20.5 MPa
· สามารถเลือกได้ตามแรงดันใช้งานสูงสุด 24.5 MPa และมีให้เลือกตั้งแต่อุณหภูมิสูง (VH) ไปจนถึงอุณหภูมิต่ำ (VC)
· นอกเหนือจากการเชื่อมต่อแบบมาตรฐานแล้วยังผลิตตามความต้องการของคุณ
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน (°ค) | เส้นผ่าศูนย์กลางการ การเชื่อมต่อสายไฟ (มิลลิเมตร) | ต้นกำเนิดประเภท |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,499.27 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 3.18 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,807.67 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/8B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/8B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,807.67 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,499.27 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 6.35 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,807.67 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/4B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/4B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,807.67 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 6,258.95 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 9.53 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,499.27 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 6 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 5,122.11 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 3/8B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 3/8B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 5,122.11 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 6,573.40 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 12.7 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 4,735.10 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 8 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 5,744.96 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/2B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/2B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 5,744.96 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~ 230 | - | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 6,258.95 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 10 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 6,573.40 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 12 | ชนิดแผ่นดิสก์ | ||
฿ 3,924.80 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 3.18 | ประเภท V | ||
฿ 4,196.92 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/8B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/8B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 4,196.92 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 3,924.80 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 6.35 | ประเภท V | ||
฿ 4,196.92 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/4B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/4B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 4,196.92 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 6,258.95 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 9.53 | ประเภท V | ||
฿ 3,924.80 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 6 | ประเภท V | ||
฿ 4,469.03 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 3/8B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 3/8B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 4,469.03 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 5,732.86 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 12.7 | ประเภท V | ||
฿ 4,118.31 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 8 | ประเภท V | ||
฿ 5,013.27 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/2B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/2B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 5,013.27 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~ 230 | - | ประเภท V | ||
฿ 5,466.79 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 10 | ประเภท V | ||
฿ 5,732.86 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 230 | 12 | ประเภท V | ||
฿ 4,305.76 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 3.18 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,608.11 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/8B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/8B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,608.11 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/8B | [Rc (R)] Rc | 1/8B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,305.76 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 6.35 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,608.11 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/4B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/4B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,608.11 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/4B | [Rc (R)] Rc | 1/4B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 5,998.93 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 9.53 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,305.76 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 6 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,904.42 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 3/8B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 3/8B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,904.42 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 3/8B | [Rc (R)] Rc | 3/8B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 6,295.23 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 12.7 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 4,517.41 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 8 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 5,497.03 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/2B | [Rc (R)] ตัวเมีย NPT | 1/2B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 5,497.03 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | [Rc (R)] Rc | 1/2B | [Rc (R)] Rc | 1/2B | -10~ 120 | - | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 5,998.93 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 10 | ชนิดซีลอ่อน | ||
฿ 6,295.23 | IHR VALVE | 1 ชิ้น | 21 วัน | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | การ การเชื่อมต่อสายไฟ Bl-LOK | - | -10~ 120 | 12 | ชนิดซีลอ่อน |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | SUS316 | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
---|---|---|---|---|---|
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | :: 20.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง