1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ฟิตติ้งท่อ เกลียวในรันที รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDTF (รหัสสินค้า)

ฟิตติ้งท่อ เกลียวในรันที รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDTF
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,748.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

ฟิตติ้งท่อ เกลียวในรันที รุ่นเฟอร์รูลคู่ MDTF ที่ผลิตโดย Ihara Science ซึ่งมีชื่อเสียงที่ผ่านการพิสูจน์แล้วในด้านฟิตติ้งสำหรับแรงดันสูงที่จำเป็นต้องมีคุณภาพสูง
· วัสดุ: สเตนเลส
· ของไหลที่ใช้ได้: น้ำ อากาศ ไอน้ำ แก๊ส สารเคมี และน้ำมัน
· วัสดุท่อที่ใช้งานได้: สแตนเลส

รหัสสินค้า
MDTF4M-R2SS
MDTF4M-R4SS
MDTF6M-R2SS
MDTF6M-R4SS
MDTF6M-R6SS
MDTF6M-R8SS
MDTF8M-R2SS
MDTF8M-R6SS
MDTF8M-R8SS
MDTF10M-R4SS
MDTF10M-R6SS
MDTF10M-R8SS
MDTF12M-8SS
MDTF12M-R4SS
MDTF12M-R6SS
MDTF12M-R8SS
MDTF12M-R12SS
MDTF15M-R6SS
MDTF15M-R8SS
MDTF15M-R12SS
MDTF16M-R6SS
MDTF16M-R8SS
MDTF16M-R12SS
MDTF18M-R8SS
MDTF18M-R12SS
MDTF20M-R8SS
MDTF20M-R12SS
MDTF22M-R12SS
MDTF22M-R16SS
MDTF25M-R12SS
MDTF25M-R16SS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งบังคับ ท่อเหล็ก OD
(Ø)
ประเภท เกลียว การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียว ความยาว L
(มิลลิเมตร)

฿ 2,040.20

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 4Rc1/827.8

฿ 2,013.29

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 4Rc1/429.2

฿ 1,748.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 6Rc1/8-

฿ 2,013.29

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 6Rc1/4-

฿ 2,203.47

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 6Rc3/8-

฿ 3,427.39

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 6Rc1/2-

฿ 2,030.53

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 8Rc1/8-

฿ 2,253.06

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 8Rc3/8-

฿ 3,420.74

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 8Rc1/2-

฿ 2,167.24

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 10Rc1/432.8

฿ 2,312.93

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 10Rc3/834.0

฿ 3,386.29

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 10Rc1/235.8

฿ 2,825.11

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 12NPT1/238.2

฿ 2,929.15

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 12Rc1/437.2

฿ 3,424.39

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 12Rc3/837.2

฿ 2,891.05

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 12Rc1/238.2

฿ 6,116.13

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 12Rc3/438.2

฿ 3,530.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 15Rc3/838.0

฿ 4,234.84

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 15Rc1/238.0

฿ 6,534.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 15Rc3/442.5

฿ 3,424.39

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 16Rc3/838.2

฿ 4,234.84

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 16Rc1/238.2

฿ 6,534.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 16Rc3/442.7

฿ 4,258.06

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 18Rc1/238.2

฿ 6,727.74

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 18Rc3/442.7

฿ 6,894.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 20Rc1/242.7

฿ 6,495.65

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 20Rc3/442.7

฿ 6,894.19

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 22Rc3/442.7

฿ 9,863.23

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 22Rc142.7

฿ 8,628.39

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 25Rc3/448.5

฿ 9,809.42

IHR COUPLING FOR SST PIPE 1 ชิ้น 21 วัน 25Rc148.5

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ข้อต่อฟิตติ้ง วัสดุ สเตนเลส ประเภทของไหลที่ใช้ได้ น้ำ / อากาศ / ไอน้ำ / แก๊ส / สารเคมี / น้ำมัน
ประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ สกรู ⇔ ท่อเหล็ก แยก วัสดุ ของ ท่อเหล็ก สเตนเลส ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -196:: 600