1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ น้ำหนักเบา 420 2S / 413 2S / 420SR เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 100-150 มม. (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ น้ำหนักเบา 420 2S / 413 2S / 420SR เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ 100-150 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 647.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ น้ำหนักเบา ชนิด 420S พร้อมความคุ้มค่าต่อต้นทุนที่ยอดเยี่ยม
· ใช้สำหรับพาเลทโรลบ็อกซ์ ที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์ ฯลฯ
· น้ำหนักเบาโดยใช้ล้อใหม่ และโครงสร้างตัวถังใหม่
· ลูกล้อ ราคาประหยัด
· น้ำหนักเบาสำหรับล้อ 1FR โดยใช้เรซิน สำหรับชิ้นส่วนล้อ

รหัสสินค้า
4132S-1FR100
4132S-1R100
4132S-1R125
4132S-1R150
4132S-1RB100
4132S-1RB125
4132S-1RB150
4202S-1FR100
4202S-1R100
4202S-1R125
4202S-1R150
4202S-1RB100
4202S-1RB125
4202S-1RB150
420SR-1FR100
420SR-1R100
420SR-1R125
420SR-1R150
420SR-1RB100
420SR-1RB125
420SR-1RB150
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
หมุน / ยึดอยู่กับที่ รหัสรุ่น/ Part number ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 897.15

HMM CASTER 1 ชิ้น 13 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง13280.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน10068(71)68(71)9090100309135จุดหมุนSFRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 928.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง13280.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน12068(71)68(71)9090100329135จุดหมุนSRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,283.23

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง168140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน15075(80)75(80)1021021253810438จุดหมุนSRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,439.87

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง190140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน16075(80)75(80)1021021504011841จุดหมุนSRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,107.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง13280.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน12068(71)68(71)9090100329135จุดหมุนSRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 1,210.32

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง168140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน15075(80)75(80)1021021253810438จุดหมุนSRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 1,631.73

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง190140.01 ถึง 220.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน16075(80)75(80)1021021504011841จุดหมุนSRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 723.18

HMM CASTER 1 ชิ้น 13 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง13280.01 ถึง 140.00ไม่10068(71)68(71)9090100308635จุดหมุนSFRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 766.41

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง13280.01 ถึง 140.00ไม่12068(71)68(71)9090100328635จุดหมุนSRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,025.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง168140.01 ถึง 220.00ไม่15075(80)75(80)1021021253810238จุดหมุนSRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,257.42

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง190140.01 ถึง 220.00ไม่16075(80)75(80)1021021504011841จุดหมุนSRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 822.58

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง13280.01 ถึง 140.00ไม่12068(71)68(71)9090100328635จุดหมุนSRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 1,161.94

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง168140.01 ถึง 220.00ไม่15075(80)75(80)1021021253810238จุดหมุนSRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 1,283.23

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง190140.01 ถึง 220.00ไม่16075(80)75(80)1021021504011841จุดหมุนSRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 689.68

HMM CASTER 1 ชิ้น 13 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง13280.01 ถึง 140.00ไม่10080(90)45(50)1107810030--ชนิดยึดอยู่กับที่SRFRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 647.50

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง13280.01 ถึง 140.00ไม่12080(90)45(50)1107810032--ชนิดยึดอยู่กับที่SRRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 977.25

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง168140.01 ถึง 220.00ไม่150100(112)56(53)1409412538--ชนิดยึดอยู่กับที่SRRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 1,142.71

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง190140.01 ถึง 220.00ไม่160100(112)56(53)1409415040--ชนิดยึดอยู่กับที่SRRล้อยาง มีบุชชิ่ง

฿ 825.57

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง13280.01 ถึง 140.00ไม่12080(90)45(50)1107810032--ชนิดยึดอยู่กับที่SRRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 918.06

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง168140.01 ถึง 220.00ไม่150100(112)56(53)1409412538--ชนิดยึดอยู่กับที่SRRBล้อยาง มีลูกปืน

฿ 1,200.18

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง190140.01 ถึง 220.00ไม่160100(112)56(53)1409415040--ชนิดยึดอยู่กับที่SRRBล้อยาง มีลูกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ ล้อ ยาง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม