(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ลูกล้อสแตนเลสสตีล ทนต่อการกัดกร่อน และกันน้ำได้ดีเยี่ยม เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถบรรทุกอุปกรณ์ ฯลฯ ที่ใช้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สามารถยอมรับการสนิม และการกัดกร่อน เช่น บริษัทเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องครัว
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,147.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 20 | 57 | 21.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 1,306.09 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 20 | 62 | 24.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 1,489.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 664.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 21 | 57 | 21.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 682.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 754.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 680.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | ยาง | - | 50 | 20 | 57 | 21.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 715.98 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | ถึง 35.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 30 | ยาง | - | 65 | 21 | 62 | 24.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 641.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ยาง | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 753.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 50 | 21 | 57 | 21.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน | ||
฿ 893.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 40 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 65 | 21 | 62 | 24.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน | ||
฿ 924.15 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 50 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน | ||
฿ 1,040.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 20 | 47 | 21.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 1,232.49 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 20 | 58 | 24.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 1,413.14 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 75 | 20 | 68 | 29.0 | MC | ล้อ MC ไนล่อน | ||
฿ 582.60 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 629.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | N | ล้อไนล่อน | ||
฿ 413.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 65 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | - | 50 | 20 | 47 | 21.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 652.07 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 82 | ถึง 35.00 | ไม่ | 30 | ยาง | - | 65 | 21 | 58 | 24.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 719.81 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยาง | - | 75 | 21 | 68 | 29.0 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 660.03 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 65 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 50 | 21 | 47 | 21.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน | ||
฿ 825.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 82 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 40 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 65 | 21 | 58 | 24.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน | ||
฿ 846.49 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | 92 | 35.01 ถึง 80.00 | ไม่ | 50 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | 21 | 68 | 29.0 | UR | ล้อไนล่อน เทอร์โมพลาสติก หุ้มยูรีเทน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | สเตนเลส | ประเภท รูติดตั้ง | รูกลม |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 56 | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 28 | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 70 |
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 42 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 6.5 |
(ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | สแตนเลสทั้งหมด | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | E |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง