1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-200 มม. รุ่น 500 BPS / 519 BPS / 500 BPR (รหัสสินค้า)

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-200 มม. รุ่น 500 BPS / 519 BPS / 500 BPR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,607.95/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ทำจากวัสดุหนาพิเศษ เพื่อตอบสนองความ ต้องการด้านความทนทาน และสามารถรับน้ำหนักได้สูง
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับเครื่องจักรขนาดใหญ่ รถลากสำหรับขนย้ายสิ่งของหนักๆ ฯลฯ ที่ต้องการการรับน้ำหนักได้มากและมีความมั่นคงสูง

รหัสสินค้า
500BPR-CR100
500BPR-CR125
500BPR-CR150
500BPR-CR200
500BPR-CU100
500BPR-CU125
500BPR-CU150
500BPR-CU200
500BPS-CR100
500BPS-CR125
500BPS-CR150
500BPS-CR200
500BPS-CU100
500BPS-CU125
500BPS-CU150
500BPS-CU200
519BPS-CR100
519BPS-CR125
519BPS-CR150
519BPS-CR200
519BPS-CU100
519BPS-CU125
519BPS-CU150
519BPS-CU200
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
หมุน / ยึดอยู่กับที่ รหัสรุ่น/ Part number ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 2,607.95

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง142320.01 ถึง 485.00ไม่400ยาง-80(88)76(64)114102100--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,421.63

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง164320.01 ถึง 485.00ไม่450ยาง-80(88)76(64)114102125--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,078.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง187485.01 ถึง 750.00ไม่500ยาง-80(88)76(64)114102150--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 6,649.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 27 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง246485.01 ถึง 750.00ไม่500ยาง-125.5(133.5)62(85.5)159115200--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,334.50

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง142320.01 ถึง 485.00ไม่400ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)114102100--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 4,014.78

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง164320.01 ถึง 485.00ไม่450ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)114102125--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 4,567.46

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง187485.01 ถึง 750.00ไม่500ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)114102150--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 5,685.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง246485.01 ถึง 750.00ไม่500ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)125.5(133.5)62(85.5)159115200--ชนิดยึดอยู่กับที่BPRCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 3,118.37

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง142320.01 ถึง 485.00ไม่400ยาง-80(88)76(64)1141021009540.0จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,802.54

HMM CASTER 1 ชิ้น 12 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง164320.01 ถึง 485.00ไม่450ยาง-80(88)76(64)11410212511245.0จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 4,224.20

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง187485.01 ถึง 750.00ไม่500ยาง-80(88)76(64)11410215011838จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,967.00

HMM CASTER 1 ชิ้น ขอราคา -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง246485.01 ถึง 750.00ไม่500ยาง-125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,916.67

HMM CASTER 1 ชิ้น 21 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง142320.01 ถึง 485.00ไม่400ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)1141021009540.0จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 4,531.42

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง164320.01 ถึง 485.00ไม่450ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)11410212511245.0จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 5,081.47

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง187485.01 ถึง 750.00ไม่500ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)11410215011838จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 6,508.58

HMM CASTER 1 ชิ้น 13 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง246485.01 ถึง 750.00ไม่500ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 3,167.62

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง142320.01 ถึง 485.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน400ยาง-80(88)76(64)11410210011240.0จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,802.54

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง164320.01 ถึง 485.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน450ยาง-80(88)76(64)11410212511545.0จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 3,865.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน 10แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง187485.01 ถึง 750.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน500ยาง-80(88)76(64)11410215011838จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 6,600.00

HMM CASTER 1 ชิ้น 20 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง246485.01 ถึง 750.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน500ยาง-125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0จุดหมุนBPSCRล้อยาง มีลูกปืน

฿ 4,192.95

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง142320.01 ถึง 485.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน400ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)11410210011240.0จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 4,817.79

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง164320.01 ถึง 485.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน450ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)11410212511545.0จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 5,518.46

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง187485.01 ถึง 750.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน500ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)80(88)76(64)11410215011838จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

฿ 6,957.15

HMM CASTER 1 ชิ้น 5 วัน -แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง246485.01 ถึง 750.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน500ยูรีเทนความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง)125.5(133.5)62(85.5)15911520016358.0จุดหมุนBPSCUล้อยูรีเทน เทอร์โมเซตติ้ง มีลูกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู ความกว้างของรถ(มิลลิเมตร) 50
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 13 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม