1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 400 S / 419 S (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 400 S / 419 S
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 855.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก มีคุณภาพสูง และหมุนได้อย่างราบรื่น
· มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆ
· ชิ้นส่วนที่หมุน เกิดจากโครงสร้างของลูกปืน ที่เรียงกันในแนวตั้ง

รหัสสินค้า
419S-WRB100
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
ช่วง การรับน้ำหนัก
(daN)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)
(มิลลิเมตร)
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)
(มิลลิเมตร)
การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
ความกว้างของรถ
(มิลลิเมตร)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,346.04

HMM CASTER 1 ชิ้น 10 วัน -14080.01 ถึง 140.00ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน120ยาง-70(80)70(80)108108100349135WRBล้อยาง มีลูกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ลูกล้อ แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดปานกลาง เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 11 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม
หมุน / ยึดอยู่กับที่ จุดหมุน รหัสรุ่น/ Part number S