(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก มีคุณภาพสูง และหมุนได้อย่างราบรื่น
· มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆ
· ชิ้นส่วนที่หมุน เกิดจากโครงสร้างของลูกปืน ที่เรียงกันในแนวตั้ง
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,333.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 86 | 35 | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,812.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 102 | 38 | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,292.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,513.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,010.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,351.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,286.57 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 86 | 35 | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,325.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 102 | 38 | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,946.21 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 913.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,572.14 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,804.66 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,316.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 86 | 35 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,683.68 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 102 | 38 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,969.86 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,505.12 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,480.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,429.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 875.48 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,166.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,419.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 855.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,283.23 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,510.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,108.33 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | 10 | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,544.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,400.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,383.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,763.20 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 964.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,356.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,574.84 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,071.67 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 8 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 86 | 35 | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,510.97 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 102 | 38 | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,723.87 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,490.32 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 30 | 91 | 35 | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,928.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 33 | 104 | 38 | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 2,358.71 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | หล่อ โลหะ | ทนความร้อน / ทนความเย็น | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | C | ลูกล้อพร้อมบูชในตัว | ||
฿ 1,698.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,207.70 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,552.76 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,467.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 33 | 91 | 35 | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 3,522.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 43 | 104 | 38 | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 4,144.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | [ไนล่อน] MC ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 43 | 118 | 41 | MCB | ล้อ MC ไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,175.96 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,799.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 2,053.42 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | N | ล้อไนล่อน มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,462.39 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 29 | 91 | 35 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,894.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 35 | 104 | 38 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 2,172.21 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | [ไนล่อน] ไนล่อน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 35 | 118 | 41 | NRB | ล้อไนล่อน มีลูกปืน | ||
฿ 1,693.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 2,809.94 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 3,674.38 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ฟีนอล | ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) / ทนสารเคมี (กรดอ่อน / ด่าง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 42 | 118 | 41 | PH | ลูกฟีนอล มีบูชชิ่ง | ||
฿ 1,095.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,378.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,574.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,176.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,574.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,773.55 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,685.01 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 100 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,706.29 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 140 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 38 | 118 | 41 | UB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,867.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,591.63 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 14 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 2,972.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | URB | ล้อยูรีเทน เทอร์โมเซ็ตติ้ง มีลูกปืน | ||
฿ 1,231.75 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 91 | 35 | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,636.19 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 104 | 38 | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,874.93 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WR | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,346.04 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 34 | 91 | 35 | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,808.26 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 40 | 104 | 38 | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 2,048.89 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | WRB | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | S |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง