(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่สามารถรับน้ำหนักได้มาก มีคุณภาพสูง และหมุนได้อย่างราบรื่น
· มีการใช้กันอย่างแพร่หลาย ในการขนส่งเครื่องจักรขนาดใหญ่และการเคลื่อนย้ายวัตถุหนักๆ
· ชิ้นส่วนที่หมุน เกิดจากโครงสร้างของลูกปืน ที่เรียงกันในแนวตั้ง
รหัสสินค้า |
---|
419S-R100 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,095.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 16 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง |
กำลังโหลด …
ประเภท ลูกล้อ | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดปานกลาง | เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 11 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวไบร์ทโครเมี่ยม |
หมุน / ยึดอยู่กับที่ | จุดหมุน | รหัสรุ่น/ Part number | S |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 419S-R100 ในชุด ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 100-150 มม. รุ่น 400 S / 419 S
รหัสสินค้า |
---|
400S-CHR100 |
400S-CHR125 |
400S-CHR150 |
419S-R125 |
419S-R150 |
419S-RB100 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | ช่วง การรับน้ำหนัก (daN) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X) (มิลลิเมตร) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y) (มิลลิเมตร) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท ) (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | ความกว้างของรถ (มิลลิเมตร) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,513.66 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ไม่ | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 86 | 35 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,010.25 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 102 | 38 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 2,351.63 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ไม่ | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | CHR | ล้อยาง มีลูกปืนสองแถว | ||
฿ 1,378.06 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 174 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 150 | ยาง | - | 80(90) | 80(90) | 120 | 120 | 125 | 38 | 104 | 38 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,574.19 | 1 ชิ้น | 5 วัน | - | 199 | 140.01 ถึง 220.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 160 | ยาง | - | 90(100) | 90(100) | 130 | 130 | 150 | 40 | 118 | 41 | R | ล้อยาง มีบุชชิ่ง | ||
฿ 1,176.13 | 1 ชิ้น | 7 วัน | - | 140 | 80.01 ถึง 140.00 | ด้วยการ สต๊อปเปอร์ การหมุน | 120 | ยาง | - | 70(80) | 70(80) | 108 | 108 | 100 | 32 | 91 | 35 | RB | ล้อยาง มีลูกปืน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง