1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 75-125 มม. รุ่น 420 M / 415 M / 420 MR (รหัสสินค้า)

HMM CASTER

ลูกล้อ ชนิดแผ่นเพลท เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 75-125 มม. รุ่น 420 M / 415 M / 420 MR
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 756.13/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่มีความแข็งแรงและมั่นคง ซึ่งแผ่นรองยึดจะมีขนาดติดตั้ง เท่ากับลูกล้อเป็นและลูกล้อตายในแต่ละขนาด
· ใช้กันอย่างแพร่หลายตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น โรงงาน ร้านค้า และสำนักงาน

รหัสสินค้า
420MR-RB125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งประเภท ลูกล้อ ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2
(มิลลิเมตร)
สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น
(daN)
วัสดุ ล้อ ลักษณะ ล้อ เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ
(Ø)
รัศมีการหมุน
(มิลลิเมตร)
ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2
(มิลลิเมตร)
V
(มิลลิเมตร)
K
(มิลลิเมตร)
หมุน / ยึดอยู่กับที่ โทนสี รหัสรุ่น/ Part number ความหลากหลายของยานพาหนะ การกำหนดค่า ล้อ

฿ 1,199.37

HMM CASTER 1 ชิ้น 7 วัน แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง150ไม่80ยาง-125----ชนิดยึดอยู่กับที่สีดำMRRBล้อยาง มีลูกปืน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) 35.01 ถึง 80.00 วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง เหล็กกล้า ประเภท รูติดตั้ง หลุมเจาะรู
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) 76(87) ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) 57(60) การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 105
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) 80 ความกว้างของรถ(มิลลิเมตร) 32 โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ โหลดน้ำหนักเบา
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) 8.6 (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา ชุบผิวโครเมี่ยม