(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ลูกล้อ ที่มีความแข็งแรงและมั่นคง ซึ่งแผ่นรองยึดจะมีขนาดติดตั้ง เท่ากับลูกล้อเป็นและลูกล้อตายในแต่ละขนาด
· ใช้กันอย่างแพร่หลายตามสภาพการใช้งานต่างๆ เช่น โรงงาน ร้านค้า และสำนักงาน
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ประเภท ลูกล้อ | ความสูงในการติดตั้ง H หรือ H1 และ H2 (มิลลิเมตร) | สต๊อปเปอร์ (รายละเอียด) | น้ำหนักบรรทุกที่ยอมให้ 1 ชิ้น (daN) | วัสดุ ล้อ | ลักษณะ ล้อ | เส้นผ่านศูนย์กลาง ล้อ (Ø) | รัศมีการหมุน (มิลลิเมตร) | ความเยื้องศูนย์ E หรือ E1, E2 (มิลลิเมตร) | V (มิลลิเมตร) | K (มิลลิเมตร) | หมุน / ยึดอยู่กับที่ | โทนสี | รหัสรุ่น/ Part number | ความหลากหลายของยานพาหนะ | การกำหนดค่า ล้อ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,592.83 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 102 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | จุดหมุน | สีดำ | M | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,400.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | จุดหมุน | สีดำ | M | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 2,031.24 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 150 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 80 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | จุดหมุน | สีดำ | M | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,352.95 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 102 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 60 | ยาง | - | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | จุดหมุน | สีดำ | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,188.25 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 102 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 60 | ยาง | - | 75 | 108 | 30 | 108 | 10 | จุดหมุน | สีเทา | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,511.90 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 70 | ยาง | - | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | จุดหมุน | สีดำ | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,346.36 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 70 | ยาง | - | 100 | 117 | 32 | 117 | 11 | จุดหมุน | สีเทา | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,575.00 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 21 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 150 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 80 | ยาง | - | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | จุดหมุน | สีดำ | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,577.17 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 150 | ลูกล้อ ล็อค รวม | 80 | ยาง | - | 125 | 125 | 34.0 | 125 | 11 | จุดหมุน | สีเทา | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,243.53 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 102 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | 69 | 30 | - | - | จุดหมุน | สีดำ | M | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,392.41 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | 84 | 32 | - | - | จุดหมุน | สีดำ | M | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,675.37 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 150 | ไม่ | 80 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | 99 | 34.0 | - | - | จุดหมุน | สีดำ | M | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 837.61 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 102 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 75 | 69 | 30 | - | - | จุดหมุน | สีดำ | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 816.77 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 102 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 75 | 69 | 30 | - | - | จุดหมุน | สีเทา | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 982.60 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | ไม่ | 70 | ยาง | - | 100 | 84 | 32 | - | - | จุดหมุน | สีดำ | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 958.06 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 125 | ไม่ | 70 | ยาง | - | 100 | 84 | 32 | - | - | จุดหมุน | สีเทา | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,208.59 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 150 | ไม่ | 80 | ยาง | - | 125 | 99 | 34.0 | - | - | จุดหมุน | สีดำ | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,184.52 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท เมาท์แบบ หมุน ติดตั้งโดยตรง | 150 | ไม่ | 80 | ยาง | - | 125 | 99 | 34.0 | - | - | จุดหมุน | สีเทา | M | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,153.57 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 102 | ไม่ | 60 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 75 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีดำ | MR | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,306.07 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 125 | ไม่ | 70 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 100 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีดำ | MR | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 1,589.31 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 150 | ไม่ | 80 | ยูรีเทน | ความต้านทานการกัดกร่อน / ความต้านทานต่อน้ำมันเบนซิน / ทนน้ำมัน (น้ำมันเครื่อง) | 125 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีดำ | MR | KUB | ล้อเทอร์โมพลาสติกยูรีเทน มีลูกปืน | ||
฿ 810.80 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 5 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 102 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 75 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีดำ | MR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 756.13 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 102 | ไม่ | 60 | ยาง | - | 75 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีเทา | MR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 924.48 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 10 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 125 | ไม่ | 70 | ยาง | - | 100 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีดำ | MR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 907.74 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 125 | ไม่ | 70 | ยาง | - | 100 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีเทา | MR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,199.37 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 7 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 150 | ไม่ | 80 | ยาง | - | 125 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีดำ | MR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน | ||
฿ 1,139.35 | HMM CASTER | 1 ชิ้น | 12 วัน | แผ่นเพลท ติดตั้งโดยตรง แบบอยู่กับที่ โดยตรง | 150 | ไม่ | 80 | ยาง | - | 125 | - | - | - | - | ชนิดยึดอยู่กับที่ | สีเทา | MR | RB | ล้อยาง มีลูกปืน |
กำลังโหลด …
ช่วง การรับน้ำหนัก(daN) | 35.01 ถึง 80.00 | วัสดุข้อต่อฟิตติ้ง | เหล็กกล้า | ประเภท รูติดตั้ง | หลุมเจาะรู |
---|---|---|---|---|---|
ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (X)(มิลลิเมตร) | 76(87) | ทิศทางรูติดตั้ง พิทช์ยาว (Y)(มิลลิเมตร) | 57(60) | การติดตั้งที่นั่ง A (ความยาว แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 105 |
ที่นั่งติด B (ความกว้างของ แผ่นเพลท )(มิลลิเมตร) | 80 | ความกว้างของรถ(มิลลิเมตร) | 32 | โหลดไฟฟ้า หมวดหมู่ | โหลดน้ำหนักเบา |
เส้นผ่านศูนย์กลางของ รูติดตั้ง P(มิลลิเมตร) | 8.6 | (ข้อต่อฟิตติ้ง โลหะ / ตัวเครื่อง หลัก) กำลังดำเนินการ - การขัดเงา | ชุบผิวโครเมี่ยม |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง