(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ง่ายต่อการติดตั้งและใช้งานในพื้นที่ขนาดเล็ก เนื่องจากมีโครงสร้างที่เรียบง่ายและสามารถเปิดและปิดได้อย่างง่ายดาย
รหัสสินค้า |
---|
DBV-12B-BU |
DBV-12C-BU |
DBV-12D-BU |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) | ค่า สูงสุด CV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 608.80 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/4B | 1/4B | 40 | 30 | 1.4 | ||
฿ 629.48 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 3/8B | 3/8B | 44.5 | 33 | 3.5 | ||
฿ 941.83 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 3 วัน | 1/2B | 1/2B | 54.5 | 35 | 5.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | แบบตรง | วัสดุ | C3771 | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส |
---|---|---|---|---|---|
ประเภท บอลวาล์ว | รู มาตรฐาน | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc |
มือจับ รูปทรง | ที่ มือจับ รูปผีเสื้อ | เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -10:: 80 |
ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 1.96 | เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 46 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ |
สเปค หลัก ตัวเครื่อง | มาตรฐาน |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง