(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· บอดี้มีขนาดกะทัดรัดเนื่องจากขัดผิวสำเร็จด้วยการตีขึ้นรูปที่แข็งแรงและรูปทรงที่ไม่มีฝาครอบด้านหน้า
· วาล์วรูปเข็มช่วยให้สามารถปรับอัตราการไหลได้
· การออกแบบที่เน้นย้ำถึงความสามารถในการใช้งาน ทำให้โครงสร้างมีแรงบิดต่ำและมีคุณสมบัติการซีลปิดผนึกที่ดี
· สีมาตรฐานของด้ามจับเป็นสีแดง
· สินค้าที่ปราศจากออกซิเจนและปราศจากน้ำมันสามารถผลิตได้โดยการเปลี่ยนจาระบีและโอริง
· หากช่วงอุณหภูมิในการทำงานเกิน 80°C ให้เปลี่ยนโอริงและด้ามจับ
รหัสสินค้า |
---|
DH-11A-R |
DH-11C-R |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ความยาว L (มิลลิเมตร) | ส่วนสูง (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 524.54 ฿ 282.73 | VALVE | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1/8B | 1/8B | 32 | 48 | ||
฿ 640.39 | FJN VALVE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 3/8B | 3/8B | 40 | 49.0 |
กำลังโหลด …
รูปทรง | ประเภทลูกโลก | วัสดุ | C3771B | ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / น้ำมัน / แก๊ส / สารเคมี |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | Rc | มือจับ รูปทรง | มือจับ รูปทรง แบบกลม |
เคลือบฉนวน ตัวเครื่อง | ไม่ | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 | ช่วงความดันใช้งาน(MPa) | 0:: 0.98 |
เส้นผ่านศูนย์กลาง มือจับ ง(Ø) | 35 | วิธีการใช้งาน | คู่มือ | เส้นผ่าศูนย์กลาง ออริฟิส(φมม) | 5.0 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง