1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:00 16/6/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน มิถุนายน 2567 | Notice holiday in June 2024 > คลิก

สเตนเลส 1 mpa วาล์ว เบลโลว์ ชนิด กระบอกสูบนิวเมติกส์ (รหัสสินค้า)

สเตนเลส 1 mpa วาล์ว เบลโลว์ ชนิด กระบอกสูบนิวเมติกส์
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· วาล์ว เบลโลว์ ชนิด กระบอกสูบนิวเมติกส์ เป็น วาล์ว ตั้งโต๊ะสำหรับของเหลวที่มี เครื่องฟอก สูงพิเศษสำหรับอุปกรณ์การผลิต สารกึ่งตัวนำ ต่างๆและอุปกรณ์อื่น ๆ ตลอดจนสาย ของไหล ร้อนหรือเป็นพิษ
· เบลโลว์ โลหะที่ใช้สำหรับการ กระบวนการซีล และ ความทนทาน เหนือกว่าโครงสร้างที่กะทัดรัดสะอาดสูงและ คุณสมบัติ ล้างทำให้เป็น วาล์ว เบลโลว์ อันดับหนึ่งของโลก

รหัสสินค้า
FPR-71-6.35
FPR-91-9.52
FPR-91-12.7
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการ การเชื่อมต่อสายไฟ ขนาดเกลียวของท่อ ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ UJR ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม ข้อต่อฟิตติ้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

฿ 100.00

FJN VALVE 1 ชิ้น ขอราคา 10-1/4ปลายทั้งสองด้านเชื่อมต่อแบบเกลียวนอก UJR6.35:1/4

฿ 19,647.83

FJN VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 10การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง--9.52:3/8

฿ 20,831.05

FJN VALVE 1 ชิ้น 14 วัน 10การเชื่อมต่อสายไฟ สายยาง--12.7:1/2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด กระบอกสูบ ความดันลม แบบ ประเภทของไหลที่ใช้ได้ อากาศ / น้ำ / น้ำมัน / สารเคมี / แก๊ส สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน มาตรฐาน
ประเภทการสลับ ปกติปิด วัสดุของตัวผลิตภัณฑ์ SUS316L แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa) 1
ความดัน ใช้งาน(MPa) 0.34 to 0.69 พอร์ตเชื่อมต่อ การเชื่อมต่อสายไฟ ความดัน ใช้งาน Rc1/8