(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สปริงขดลวดกลมรวมอยู่ใน JIS B 5012:1998 คอยล์สปริง กดอัด
รหัสสินค้า |
---|
MR6X300 |
MR8X300 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | รหัสประจำ ขดลวด (Ø) | OD (Ø) | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (ช่วง Secified) (N) | พิทช์ (มิลลิเมตร) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 550.23 | THT COIL SPRING MR LONG | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 5 วัน | 10 | 3.6 | 6 | 50.01 ถึง 73.00 | 1.7 | ||
฿ 559.90 | THT COIL SPRING MR LONG | 1 แพ็ค | 2 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 3 วัน | 10 | 5 | 8 | 73.01 ถึง 107.00 | 2.8 |
กำลังโหลด …
ความสูงขณะไม่มีโหลด(มิลลิเมตร) | 300 | วัสดุ | เหล็กกล้า ซิลิคอน โครเมี่ยม สำหรับ สปริง |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง