(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
นี่คือตัวกรองชนิดดูเพล็กซ์สำหรับน้ำมัน
· มีกระบอกกรองให้ทางด้านขวาและซ้าย โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่หัวก๊อกสวิตซ์ และหนึ่งกระบอกเดียวสามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่องโดยไม่หยุดการไหลระหว่างการทำความสะอาดอีกกระบอกหนึ่ง
รหัสสินค้า |
---|
KW1-G2-20A |
KW1-G2-25A |
KW1-G2-32A |
KW1-G2-40A |
KW1-G2-50A |
KW1-G2-65A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ด้านอุปทานขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ขนาดเกลียว ของ หน้าแปลน |
---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 28,582.17 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | ||
฿ 28,582.17 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1B (25 A) | 1B (25 A) | ||
฿ 40,918.10 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | ||
฿ 46,965.13 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | ||
฿ 57,849.77 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 10 วัน | 2B (50 A) | 2B (50 A) | ||
฿ 58,333.54 | VEN VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | 9 วัน | 2 1 / 2B (65 A) | 2 1 / 2B (65 A) |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำมัน | รูปทรง | รูป W | วัสดุ | FC |
---|---|---|---|---|---|
ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS 10K FF | ด้านอุปทานสิ้น การเชื่อมต่อสายไฟ | หน้าแปลน JIS 10K FF | ความดัน ใช้งานสูงสุด(MPa) | 1 |
ตาข่าย | ตะแกรง 60 | อุณหภูมิของ ของไหล(℃) | 90 หรือน้อยกว่า |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง