1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
พูลเล่ย์ V มาตรฐาน NS แบบ A (รหัสสินค้า)

PULLEY NS*A

พูลเล่ย์ V มาตรฐาน NS แบบ A
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 100.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

  • ข้อมูล CAD ไม่พร้อมใช้งาน

(i)ข้อควรระวัง

  • สินค้าบางรายการมีกำหนดจะถูกยกเลิก ณ สิ้นเดือนมีนาคมในปี 2023 ผู้ผลิต เก็บสินค้าที่ผลิตไว้แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ MISUMI
    ไม่มีรายการทดแทนและแผนการที่จะเริ่มขายใหม่ กรุณาตรวจสอบ ใบเสนอราคา และหน้าจอการสั่งซื้อสำหรับรายละเอียด
  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 2 ถึง 24 นิ้ว พร้อมรันเนอร์ 1 ถึง 4 ให้เลือกมากมาย มีความแม่นยำด้านขนาดตามมาตรฐานอ้างอิง JIS และมีการวัดที่สมดุล และสามารถใช้งานกับโรเตเตอร์ความเร็วสูงได้โดยตรง

[คุณสมบัติ]
· การกำหนดค่ารุ่นที่หลากหลาย: ชนิด 95 A, 132 B และ 102 C มีระยะพิทช์ระหว่าง 2° ถึง 30° และ 1 ถึง 6 ร่อง
· พูลเล่ย์ NS ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง มีความปลอดภัยและง่ายที่สุดต่อการจัดการ เนื่องจากวัสดุที่สอดคล้องกันและความหนาของผนังที่แข็งแกร่ง
· งานละเอียด มิติตามมาตรฐานอ้างอิง JIS พร้อม การควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียด
· ตารางรูปทรงและขนาดของส่วนร่อง
· ความเร็วสูงสุด: แนะนำให้ใช้พูลเล่ย์ V มาตรฐาน NS ที่มีความเร็วรอบต่ำกว่าสเปค 25 m/s
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเล่ย์ที่แนะนำ: ชนิด A 3° ขึ้นไป, ชนิด B 5° ขึ้นไปและชนิด C 8° ขึ้นไป

คุณสมบัติ

● ผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยที่สุดและง่ายต่อการจัดการเนื่องจากคุณภาพของวัสดุสม่ำเสมอและความหนาของผนังแข็งแรง

การใช้งาน

● สำหรับการนำสายพาน

สเปค

● เส้นผ่านศูนย์กลางรูไพล็อต (มม.): 9
● SPQ (ชิ้น): 1

วัสดุ

● เหล็กหล่อเทา
รหัสสินค้า
NS3.5XA2
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว OD
(มิลลิเมตร)
dm
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด
(มิลลิเมตร)
เพลา หลุม d, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนสูงสุด
(รอบต่อนาที)

฿ 613.04

PULLEY NS*A 1 ชิ้น 3 วัน 103 1/288.979.928955211.953600

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุ FC200 ความหนา สายพานตัว V(มิลลิเมตร) 9

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน NS3.5XA2 ในชุด พูลเล่ย์ V มาตรฐาน NS แบบ A

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
NS11XA1
NS11XA2
NS11XA3
NS3.5XA3
NS3.5XA4
NS3BETAXA2
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว OD
(มิลลิเมตร)
dm
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด
(มิลลิเมตร)
เพลา หลุม d, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ความกว้างโดยรวม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง ความกว้างของร่อง
(มิลลิเมตร)
จำนวนการหมุนสูงสุด
(รอบต่อนาที)

฿ 1,714.58

1 ชิ้น 6 วัน 1011279.4270.4351235112.301800

฿ 2,252.14

1 ชิ้น 6 วัน 1011279.4270.4401236212.301800

฿ 3,213.61

1 ชิ้น 6 วัน 1011279.4270.4421552312.301800

฿ 768.19

1 ชิ้น 6 วัน 103 1/288.979.9281390311.953600

฿ 1,201.98

1 ชิ้น 6 วัน 103 1/288.979.9301568411.953600

฿ 491.57

1 ชิ้น 3 วัน 10376.267.228936211.953600