(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
เส้นผ่านศูนย์กลางขนาดเกลียว 2 ถึง 24 นิ้ว พร้อมรันเนอร์ 1 ถึง 4 ให้เลือกมากมาย มีความแม่นยำด้านขนาดตามมาตรฐานอ้างอิง JIS และมีการวัดที่สมดุล และสามารถใช้งานกับโรเตเตอร์ความเร็วสูงได้โดยตรง
[คุณสมบัติ]
· การกำหนดค่ารุ่นที่หลากหลาย: ชนิด 95 A, 132 B และ 102 C มีระยะพิทช์ระหว่าง 2° ถึง 30° และ 1 ถึง 6 ร่อง
· พูลเล่ย์ NS ประสิทธิภาพสูง คุณภาพสูง มีความปลอดภัยและง่ายที่สุดต่อการจัดการ เนื่องจากวัสดุที่สอดคล้องกันและความหนาของผนังที่แข็งแกร่ง
· งานละเอียด มิติตามมาตรฐานอ้างอิง JIS พร้อม การควบคุมคุณภาพ อย่างละเอียด
· ตารางรูปทรงและขนาดของส่วนร่อง
· ความเร็วสูงสุด: แนะนำให้ใช้พูลเล่ย์ V มาตรฐาน NS ที่มีความเร็วรอบต่ำกว่าสเปค 25 m/s
· เส้นผ่านศูนย์กลางขั้นต่ำของพูลเล่ย์ที่แนะนำ: ชนิด A 3° ขึ้นไป, ชนิด B 5° ขึ้นไปและชนิด C 8° ขึ้นไป
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว | OD (มิลลิเมตร) | dm (มิลลิเมตร) | เส้นผ่าศูนย์กลางของรู เพลา d สูงสุด (มิลลิเมตร) | เพลา หลุม d, เส้นผ่าศูนย์กลางรู ไพล็อต (มิลลิเมตร) | ความกว้างโดยรวม (มิลลิเมตร) | จำนวนร่อง | ความกว้างของร่อง (มิลลิเมตร) | จำนวนการหมุนสูงสุด (รอบต่อนาที) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 253.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 2 | 50.8 | 41.8 | 14 | 9 | 36 | 1 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 281.25 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 | 50.8 | 41.8 | 14 | 9 | 52 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 352.16 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 2 | 50.8 | 41.8 | 14 | 13 | 68 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 362.78 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 2 1/2 | 63.5 | 54.5 | 22 | 9 | 36 | 1 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 442.68 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1/2 | 63.5 | 54.5 | 24 | 9 | 52 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 540.67 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 2 1/2 | 63.5 | 54.5 | 24 | 13 | 68 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 491.57 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 67.2 | 28 | 9 | 36 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 638.18 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 67.2 | 28 | 13 | 52 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 397.76 ฿ 271.11 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 10 | 3 | 76.2 | 67.2 | 25 | 9 | 39 | 1 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 588.59 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 67.2 | 25 | 9 | 55 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 946.29 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 | 76.2 | 67.2 | 28 | 15 | 68 | 4 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 522.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 79.9 | 30 | 9 | 36 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 768.19 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 79.9 | 30 | 13 | 52 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 496.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 1 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 79.9 | 25 | 9 | 39 | 1 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 613.04 | PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 79.9 | 28 | 9 | 55 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 768.19 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 79.9 | 28 | 13 | 90 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 1,201.98 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 3 1/2 | 88.9 | 79.9 | 30 | 15 | 68 | 4 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 722.80 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 92.6 | 35 | 9 | 36 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 978.25 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 92.6 | 35 | 13 | 52 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 529.07 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 92.6 | 28 | 9 | 39 | 1 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 722.80 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 92.6 | 28 | 9 | 55 | 2 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 978.25 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 92.6 | 28 | 13 | 90 | 3 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 1,551.15 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 | 101.6 | 92.6 | 35 | 15 | 68 | 4 | 11.95 | 3600 | ||
฿ 1,095.24 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 40 | 15 | 52 | 3 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 589.03 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 28 | 9 | 39 | 1 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 1,003.34 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 32 | 9 | 55 | 2 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 1,095.24 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 32 | 15 | 90 | 3 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 1,774.88 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 4 1/2 | 114.3 | 105.3 | 40 | 15 | 68 | 4 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 793.59 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 127 | 118.0 | 50 | 9 | 36 | 2 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 1,255.65 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 127 | 118.0 | 50 | 15 | 52 | 3 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 752.34 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 | 127 | 118.0 | 32 | 9 | 39 | 1 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 793.59 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 5 | 127 | 118.0 | 32 | 9 | 55 | 2 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 1,255.65 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 127 | 118.0 | 32 | 15 | 90 | 3 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 2,316.84 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 | 127 | 118.0 | 50 | 15 | 68 | 4 | 12.12 | 3600 | ||
฿ 1,088.60 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 55 | 9 | 36 | 2 | 12.30 | 3600 | ||
฿ 1,451.04 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 55 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 3600 | ||
฿ 769.23 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 32 | 9 | 39 | 1 | 12.30 | 3600 | ||
฿ 1,451.04 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 32 | 15 | 90 | 3 | 12.30 | 3600 | ||
฿ 2,714.13 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 5 1/2 | 139.7 | 130.7 | 55 | 15 | 68 | 4 | 12.30 | 3600 | ||
฿ 782.50 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 143.4 | 28 | 9 | 30 | 1 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 1,034.71 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 143.4 | 32 | 9 | 45 | 2 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 1,543.91 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 143.4 | 35 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 2,775.20 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 | 152.4 | 143.4 | 40 | 18 | 68 | 4 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 846.79 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 156.1 | 28 | 12 | 30 | 1 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 1,693.46 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 156.1 | 35 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 2,942.71 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 6 1/2 | 165.1 | 156.1 | 40 | 18 | 68 | 4 | 12.30 | 3000 | ||
฿ 803.87 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 168.8 | 30 | 12 | 30 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,280.01 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 168.8 | 35 | 12 | 45 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,700.10 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 168.8 | 35 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 3,355.11 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 7 | 177.8 | 168.8 | 42 | 18 | 68 | 4 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,009.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 194.2 | 30 | 12 | 30 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,305.62 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 194.2 | 35 | 12 | 45 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,821.31 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 8 | 203.2 | 194.2 | 35 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 100.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | ขอราคา | 10 | 8 | 203.2 | 194.2 | 42 | 18 | 68 | 4 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,102.48 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 219.6 | 32 | 12 | 30 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,600.60 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 219.6 | 40 | 12 | 45 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 2,336.19 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 219.6 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 3,892.69 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 9 | 228.6 | 219.6 | 42 | 18 | 68 | 4 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,323.19 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 245.0 | 35 | 12 | 30 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,878.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 245.0 | 40 | 12 | 45 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 2,637.33 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 10 | 254.0 | 245.0 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,714.58 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 2,252.14 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 40 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 3,213.61 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 11 | 279.4 | 270.4 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1800 | ||
฿ 1,739.30 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 295.8 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1500 | ||
฿ 2,561.14 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 295.8 | 42 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1500 | ||
฿ 3,358.74 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 12 | 304.8 | 295.8 | 42 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1500 | ||
฿ 2,576.26 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 321.2 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1500 | ||
฿ 3,084.21 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 321.2 | 42 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1500 | ||
฿ 3,946.51 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 13 | 330.2 | 321.2 | 45 | 15 | 52 | 3 | 12.30 | 1500 | ||
฿ 2,931.22 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 346.6 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 3,370.23 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 346.6 | 45 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 4,587.50 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 14 | 355.6 | 346.6 | 45 | 18 | 52 | 3 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 3,355.11 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 372.0 | 35 | 12 | 35 | 1 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 3,938.65 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 15 | 381.0 | 372.0 | 45 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 3,786.27 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 406.4 | 397.4 | 40 | 12 | 38 | 1 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 4,037.82 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 16 | 406.4 | 397.4 | 45 | 12 | 36 | 2 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 5,159.55 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 16 | 406.4 | 397.4 | 50 | 20 | 52 | 3 | 12.30 | 1200 | ||
฿ 6,915.00 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 457.2 | 448.2 | 45 | 15 | 36 | 2 | 12.30 | 1000 | ||
฿ 8,120.77 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 18 | 457.2 | 448.2 | 50 | 20 | 52 | 3 | 12.30 | 1000 | ||
฿ 7,555.98 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10 | 20 | 508.0 | 499.0 | 45 | 15 | 36 | 2 | 12.30 | 900 | ||
฿ 9,154.82 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 20 | 508.0 | 499.0 | 50 | 20 | 52 | 3 | 12.30 | 900 | ||
฿ 8,544.07 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 558.8 | 549.8 | 45 | 15 | 40 | 2 | 12.30 | - | ||
฿ 11,222.90 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 22 | 558.8 | 549.8 | 50 | 20 | 52 | 3 | 12.30 | - | ||
฿ 9,532.75 | INT PULLEY NS*A | 1 ชิ้น | 7 วัน | 10 | 24 | 609.6 | 600.6 | 45 | 15 | 40 | 2 | 12.30 | - |
กำลังโหลด …
วัสดุ | FC200 | ความหนา สายพานตัว V(มิลลิเมตร) | 9 |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง