(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
· ข้อต่อเพลายืดหยุ่นครบฟังก์ชั่น
· 1. ส่งกำลังจากเพลาได้อย่างราบรื่น
· 2. ไม่ส่งผ่านแรงสั่นของเครื่องจักรหรือเพลาไปยังอีกด้าน
· 3. ไม่เกิดแรงในแนวแกนเพลาที่ตัวเพลา
· 4. สามารถหมุนเพลาหมุนได้ด้วยมือจากด้านนอกโดยที่ยังคงเชื่อมต่อโดยตรง
· 5. มอเตอร์สามารถทำงานด้วยตัวเองได้ และสามารถดำเนินการตรวจสอบในทิศทางการหมุนได้โดยการถอดชิ้นส่วนข้อต่อ (สลักเกลียวยึด) แล้วหมุนเพลาเครื่องจักรแต่ละอัน
· 6. ตรวจสอบการเชื่อมต่อกับเครื่องจักร (การวางแนวเพลา 2 เส้น) ได้อย่างง่ายดาย
· *มีโครงสร้างเรียบง่ายที่ให้ความยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· โครงสร้างประกอบด้วยบอดี้ของข้อต่อ โบลท์ข้อต่อ บุชชิ่งยาง จึงง่ายต่อการประกอบและถอดออก
· บุชชิ่งยางทำจากวัสดุโพลีเมอร์ที่มีคุณสมบัติอ่อนตัว ทนการสั่นสะเทือน และยืดหยุ่นดีเยี่ยม
· *ใช้ได้และจำเป็นทุกที่ ทุกเวลา
รหัสสินค้า |
---|
CL90 |
CL100 |
CL112 |
CL125 |
CL140 |
CL160 |
CL180 |
CL224 |
CL250 |
CL280 |
CL315 |
CL355 |
CL400 |
CL450 |
CL560 |
CL630 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | แรงบิดในการส่ง (n · m) | ช่วง อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | OD ก (φ) | ความยาวเต็มตัว L (มิลลิเมตร) | แรงบิดในการส่ง (n · m) | อัตราเร็วในการหมุน สูงสุด (รอบ / นาที) | การ การเยื้องศูนย์ ด้านข้างที่อนุญาตได้ (มิลลิเมตร) | จำนวนรู สลักเกลียว | ขนาด สลักเกลียว |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,128.74 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 3 ถึงน้อยกว่า 5 | 2544 ถึง 4000 | 90 | 59 | 3.9 | 4000 | 0.05 | 4 | M8 | ||
฿ 2,448.28 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 5 ถึงน้อยกว่า 10 | 2544 ถึง 4000 | 100 | 74 | 9.8 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
฿ 2,672.36 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 10 ถึงน้อยกว่า 20 | 2544 ถึง 4000 | 112 | 83 | 15.7 | 4000 | 0.05 | 4 | M10 | ||
฿ 3,096.60 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 2544 ถึง 4000 | 125 | 93 | 24.5 | 4000 | 0.05 | 4 | M12 | ||
฿ 4,003.96 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 20 ถึงน้อยกว่า 50 | 2544 ถึง 4000 | 140 | 103 | 49 | 4000 | 0.05 | 6 | M12 | ||
฿ 6,981.24 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | 160 | 115 | 109.8 | 4000 | 0.05 | 8 | M12 | ||
฿ 7,107.66 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 3 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | 180 | 129 | 156.9 | 3500 | 0.05 | 8 | M12 | ||
฿ 14,785.17 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 100 ถึงน้อยกว่า 500 | 2544 ถึง 4000 | 224 | 164 | 392.2 | 2850 | 0.05 | 8 | M20 | ||
฿ 21,638.27 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 250 | 184 | 617.6 | 2550 | 0.05 | 8 | M24 | ||
฿ 33,607.75 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 500 ถึงน้อยกว่า 1,000 | 2544 ถึง 4000 | 280 | 204 | 980.4 | 2300 | 0.05 | 8 | M24 | ||
฿ 43,746.19 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 7 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 2544 ถึง 4000 | 315 | 228 | 1568.6 | 2050 | 0.05 | 10 | M24 | ||
฿ 74,152.32 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 1001 ถึง 2000 | 355 | 255 | 2451 | 1800 | 0.1 | 8 | M30 | ||
฿ 91,464.72 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 1,000 ถึงน้อยกว่า 5,000 | 1001 ถึง 2000 | 400 | 255 | 3921.6 | 1600 | 0.1 | 10 | M30 | ||
฿ 104,758.88 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 1001 ถึง 2000 | 450 | 285 | 6176.5 | 1400 | 0.1 | 12 | M30 | ||
฿ 157,853.58 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 82 วัน | 5,000 ถึงน้อยกว่า 10000 | 1001 ถึง 2000 | 560 | 325 | 9803.9 | 1150 | 0.1 | 14 | M30 | ||
฿ 205,637.79 | INT COUPLING CL | 1 ชิ้น | 6 วัน | 10,000 ถึงน้อยกว่า 20000 | 301 ถึง 1,000 | 630 | 365 | 15686.3 | 1000 | 0.1 | 18 | M30 |
กำลังโหลด …
คุณสมบัติ | เพลา รูยังไม่เสร็จ | วัสดุตัวผลิตภัณฑ์ | FC200 | ชนิด | ลูกล้อ |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการเยื้องศูนย์ด้านข้างที่ยอมรับได้(มิลลิเมตร) | 0.02 ถึง 0.2 | การใช้งาน | มาตรฐาน | ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) | -20:: 80 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง