(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
[คุณสมบัติ]
· ความแข็งแรงเชิงกลที่เหนือกว่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทนการเสียดสี
· ทนความร้อนและความเย็นได้ดีเยี่ยม
· มีความยืดหยุ่นในการตอบสนองสูง
· ไม่เสี่ยงต่อการชะล้างสารพิษ
· รัศมีการดัดน้อยที่สุด สามารถใช้งานได้ดีเยี่ยม
(หมายเหตุ) หากต้องการการกันน้ำโดยเฉพาะ ให้ใช้ Junron UF
[การใช้งาน]
· ท่อสำหรับอุปกรณ์นิวเมติกส์/วงจรลม
· ท่อสำหรับองค์ประกอบของไหล
· ท่อระบบนิวเมติกส์/วงจรลม สำหรับโรงงานเคมี
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | สายยาง OD (มม.) D (Ø) | OD [ความแตกต่าง] | สายยาง ID (Ø) | ID [ความแตกต่าง] | สี | รัศมีความโค้งต่ำสุด (มิลลิเมตร) | ความยาว ถอด มาตรฐาน (ม.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 674.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีน้ำเงิน | 10 | 20 | ||
฿ 2,421.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีดำ | 10 | 100 | ||
฿ 674.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | ความโปร่งใส | 10 | 20 | ||
฿ 674.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีเขียว | 10 | 20 | ||
฿ 674.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีแดง | 10 | 20 | ||
฿ 674.71 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 4 | ถึง 4 | 2.5 | ถึง 3 | สีเหลือง | 10 | 20 | ||
฿ 968.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีน้ำเงิน | 14 | 20 | ||
฿ 968.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 14 | 20 | ||
฿ 3,863.61 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีดำ | 14 | 100 | ||
฿ 968.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | ความโปร่งใส | 14 | 20 | ||
฿ 968.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเขียว | 14 | 20 | ||
฿ 968.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีแดง | 14 | 20 | ||
฿ 968.13 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 6 | ถึง 6 | 4 | ถึง 4 | สีเหลือง | 14 | 20 | ||
฿ 1,743.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีน้ำเงิน | 16 | 20 | ||
฿ 1,743.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 16 | 20 | ||
฿ 8,083.34 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีดำ | 16 | 100 | ||
฿ 1,743.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | ความโปร่งใส | 16 | 20 | ||
฿ 1,743.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีเขียว | 16 | 20 | ||
฿ 1,743.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีแดง | 16 | 20 | ||
฿ 1,743.10 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 8 | ถึง 8 | 5 | ถึง 5 | สีเหลือง | 16 | 20 | ||
฿ 2,518.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีน้ำเงิน | 22 | 20 | ||
฿ 2,518.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 5 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 22 | 20 | ||
฿ 11,832.50 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีดำ | 22 | 100 | ||
฿ 2,518.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | ความโปร่งใส | 22 | 20 | ||
฿ 2,518.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีเขียว | 22 | 20 | ||
฿ 2,518.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีแดง | 22 | 20 | ||
฿ 2,518.06 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 10 | ถึง 10 | 6.5 | ถึง 7 | สีเหลือง | 22 | 20 | ||
฿ 3,306.19 | JUN TUBE | 5 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีน้ำเงิน | 28 | 20 | ||
฿ 3,477.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 28 | 20 | ||
฿ 16,367.77 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 7 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีดำ | 28 | 100 | ||
฿ 3,477.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | ความโปร่งใส | 28 | 20 | ||
฿ 3,477.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเขียว | 28 | 20 | ||
฿ 3,477.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีแดง | 28 | 20 | ||
฿ 3,477.29 | JUN TUBE | 1 ชิ้น | 9 วัน | 12 | ถึง 15 | 8 | ถึง 8 | สีเหลือง | 28 | 20 |
กำลังโหลด …
ชนิด | แบบตรง | ตัดการใช้บริการ | ไม่ | วัสดุ | ยูรีเทน |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | อากาศ | สภาพแวดล้อมขณะใช้งาน | มาตรฐาน / ทนความร้อน / ความต้านทานการกัดกร่อน / ทนความเย็น | วัสดุ ยูรีเทน | โพลียูรีเทน |
ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน (เมื่อใช้อากาศ)(°ค) | -20:: 60 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง