(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ได้รับการรับรองให้ใช้กับแก๊สอุณหภูมิสูง ตัวกรองแบบหล่อไม่ยับยั้งการไหลของของไหล ซึ่งหมายความว่าการสูญเสียแรงดันมีน้อย การออกแบบกะทัดรัดและผสานรวม
รหัสสินค้า |
---|
Y30013SW-15A |
Y30013SW-20A |
Y30013SW-25A |
Y30013SW-32A |
Y30013SW-40A |
Y30013SW-50A |
Y300WCBSW-15A |
Y300WCBSW-20A |
Y300WCBSW-25A |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) | สเปค |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 150 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 150 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 150 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 150 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 150 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] SCS13A ( เหล็กกล้าหล่อ) | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 150 | มาตรฐาน | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 300 | รุ่นประหยัด | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 300 | รุ่นประหยัด | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 300 | รุ่นประหยัด |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลั๊ก (SW) |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ปลั๊ก (SW) | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa)(MPa) | 2.06 | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง