(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
สินค้านี้ได้รับการรับรองสำหรับใช้กับแก๊สที่มีอุณหภูมิสูง ตัวกรองที่ไม่กีดขวางการไหลของของไหล การออกแบบที่กะทัดรัดและผสมผสาน ทำให้สูญเสียแรงกดเพียงเล็กน้อย
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | วัสดุ | ด้านอุปทาน เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | ด้าน อุปกรณ์ควบคุม เกลียว ประปา ขนาดเกลียว | แรงดันใช้งานสูงสุด (* แปลงจาก mpa · G ที่ใช้ในแค็ตตาล็อกเป็น mpa) (MPa) | อุณหภูมิใช้งาน สูงสุด (℃) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [หล่อ สเตนเลส] A351CF8 ( เหล็กกล้าหล่อ สแตนเลส) | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 4.1 | 150 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 3 / 8B (10 A) | 3 / 8B (10 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 1 / 2B (15 A) | 1 / 2B (15 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 3 / 4B (20 A) | 3 / 4B (20 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 1B (25 A) | 1B (25 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 1 1 / 4B (32 A) | 1 1 / 4B (32 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 1 1 / 2B (40 A) | 1 1 / 2B (40 A) | 5.22 | 350 | ||
฿ 100.00 | YKI VALVE STRAINER | 1 ชิ้น | ขอราคา | [เหล็กกล้าหล่อ] A216.WCB (เหล็กกล้าหล่อ) | 2B (50 A) | 2B (50 A) | 5.22 | 350 |
กำลังโหลด …
ประเภทของไหลที่ใช้ได้ | น้ำ / อากาศ / แก๊ส | รูปทรง | รูปตัว Y | ด้านอุปทานประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเกลียวใน rc (PT) |
---|---|---|---|---|---|
ด้าน อุปกรณ์ควบคุม ประเภท การเชื่อมต่อสายไฟ | ชนิดเกลียวใน rc (PT) | หน้าจอตาข่ายด้านใน | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) | แรงดันใช้งานสูงสุด(MPa · G) | ตะแกรง 40 (มาตรฐาน) |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง