1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 to 20:30 19/5/2024. We apologize for the inconvenience.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน พฤษภาคม 2567 | Notice holiday in May 2024 > คลิก

เซนเซอร์จับมาร์คสีหรือแยกแยะสี LX-100 (รหัสสินค้า)

เซนเซอร์จับมาร์คสีหรือแยกแยะสี LX-100
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,241.67/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เพื่อจัดการกับการตรวจจับเครื่องหมายต่างๆ, ส่วนประกอบแสงที่ฉายพร้อม LED 3 สีถูกติดตั้งเข้าไป

[คุณสมบัติ]
· การตรวจจับเครื่องหมายที่มีความเสถียร จะเป็นไปได้ด้วยระบบการสะท้อนแสงแบบโคแอกเซียลที่ช่วยให้การตรวจจับมีความแม่นยำสูงและมีจุดที่คมชัดที่ประมาณ 1mm x 5mm

รหัสสินค้า
LX-101
LX-101-P
LX-101-P-Z
LX-101-Z
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานวัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
ฟังก์ชั่น เครื่องขยายสัญญาน (เลือกได้เฉพาะเมื่อติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ) วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต อุปกรณ์เสริม

฿ 14,241.67

SNX FIBER SENSORS LX-23 1 ชิ้น 80 วัน 10วัตถุทึบแสง5725-สายไฟ ชนิด25NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์สกรู M4 (ความยาว 30 มม.) มีแหวนรอง: 2 ชิ้น

฿ 14,241.67

SNX FIBER SENSORS LX-23 1 ชิ้น ขอราคา 10วัตถุทึบแสง5725-สายไฟ ชนิด25PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์สกรู M4 (ความยาว 30 มม.) มีแหวนรอง: 2 ชิ้น

฿ 14,241.67

SENSORS LX 1 ชิ้น 80 วัน 10วัตถุทึบแสง / เส้นบาง ๆ / ฉลาก1.535แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติชนิดคอนเนคเตอร์แบบปลั๊ก--PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์-

฿ 14,241.67

SENSORS LX 1 ชิ้น 80 วัน 10วัตถุทึบแสง / เส้นบาง ๆ / ฉลาก1.535แก้ไข จุดเทรสโฮลด์ อัตโนมัติชนิดคอนเนคเตอร์แบบปลั๊ก--NPN ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ วัตถุประสงค์พิเศษ ประเภทการตรวจจับ อย่างไตร่ตรอง ประเภทไฟตรวจจับ หลายแถว
แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง LED สีแดง, LED สีเขียว, LED สีฟ้า รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม วัสดุ หัว Polybutylene terephthalate (PBT)
ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน ประเภท แบบฝัง ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 55 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85
โครงสร้างในการป้องกัน IP67 ขนาด หัว สูงสุดความสูง H(มิลลิเมตร) 24 ฟังก์ชั่น จับเวลา มี
รายละเอียดระยะตรวจจับ(มิลลิเมตร) 10±3 แรงดันไฟเลี้ยง 12-24 V DC ±10% การทำงานของ เอาต์พุต โหมด Mark: Light-ON / Dark-ON (การตั้งค่าอัตโนมัติเกี่ยวกับ Teaching), โหมดสี: ON เสมอ / ON บางครั้ง (การตั้งค่าเกี่ยวกับ Teaching)