1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลเซอร์เซนเซอร์ดิจิตอล LS-400 (รหัสสินค้า)

SNX LASER SENSORS LS

เลเซอร์เซนเซอร์ดิจิตอล LS-400
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 10,535.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]·ทำให้การตรวจจับด้วยเลเซอร์ความแม่นยำสูงสามารถเข้าถึงได้มากขึ้นและใช้งานได้ง่ายขึ้น

รหัสสินค้า
LS-H21-A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ ประเภทไฟตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง วัสดุ หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน โครงสร้างในการป้องกัน ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต แผ่นสะท้อนแสง ฟังก์ชั่น จับเวลา มาตรฐานที่รับรอง รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง การทำงานของ เอาต์พุต

฿ 12,371.67

SNX LASER SENSORS LS 1 ชิ้น 60 วัน 10อย่างไตร่ตรองเลเซอร์[สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)แยกประเภทIP402511.231หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์)21-ไม่มีมาให้-JIS / IEC / GB30-500--

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด เซนเซอร์ ไฟเบอร์ วัตถุต่าง ๆ ที่ตรวจพบ วัตถุทึบแสง รูปทรง หัว แบบเหลี่ยม
ช่วงอุณหภูมิขณะใช้งาน(°ค) -10:: 50 ช่วงความชื้นที่ใช้งาน(%) 35:: 85

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน LS-H21-A ในชุด เลเซอร์เซนเซอร์ดิจิตอล LS-400

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
LS-401P
LS-401P-C2
LS-H21
LS-H21-C5
LS-H21F
LS-H21F-A
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานประเภทการตรวจจับ ประเภทไฟตรวจจับ แหล่งกำเนิดแสง ชิ้นส่วนเปล่งแสง วัสดุ หัว ประเภทการติดตั้ง เครื่องขยายสัญญาน โครงสร้างในการป้องกัน ขนาด หัว สูงสุดกว้าง W
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดความสูง H
(มิลลิเมตร)
ขนาด หัว สูงสุดยาว L
(มิลลิเมตร)
ประเภท ผลิตภัณฑ์ วิธีการ การเชื่อมต่อสายไฟ
(ม.)
ความยาว สายไฟ จำนวน คอร์/แกน เอาต์พุต แผ่นสะท้อนแสง ฟังก์ชั่น จับเวลา มาตรฐานที่รับรอง รายละเอียดระยะตรวจจับ
(มิลลิเมตร)
แรงดันไฟเลี้ยง การทำงานของ เอาต์พุต

฿ 11,418.33

1 ชิ้น 80 วัน 10-มาตรฐาน-[พลาสติก] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น----เลเซอร์เซ็นเซอร์ชนิดมีคอนเนคเตอร์แอมพลิฟลายเออร์ชนิดของคอนเนคเตอร์--PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์RF-310 (สำหรับชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล)มี--12-24 V DC ±10%เลือกระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์วงจร Jogging

฿ 11,931.67

1 ชิ้น 80 วัน 10-มาตรฐาน-[พลาสติก] ABS ทนความร้อนเครื่องขยายสัญญาน เท่านั้น----เลเซอร์เซ็นเซอร์ชนิดมีสายเคเบิลแอมพลิฟลายเออร์สายไฟ ชนิด25PNP ทรานซิสเตอร์แบบเปิดวงจรคอลเลคเตอร์RF-310 (สำหรับชนิดสะท้อนกลับแบบโคแอกเซียล)มี--12-24 V DC ±10%เลือกระหว่าง Light-ON หรือ Dark-ON ได้ด้วยสวิตช์วงจร Jogging

฿ 11,931.67

1 ชิ้น 60 วัน 10อย่างไตร่ตรองเลเซอร์[สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)แยกประเภทIP402511.231หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์)21-ไม่มีมาให้-JIS / IEC / GB30-1000--

฿ 12,875.00

1 ชิ้น 60 วัน 10อย่างไตร่ตรองเลเซอร์[สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)แยกประเภทIP402511.231หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์)51-ไม่มีมาให้-JIS / IEC / GB30-1000--

฿ 12,875.00

1 ชิ้น 60 วัน 10อย่างไตร่ตรองเลเซอร์[สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดง, Class 2[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)แยกประเภทIP402511.231หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์)21-ไม่มีมาให้-JIS / IEC / FDA30-1000--

฿ 13,330.00

1 ชิ้น 60 วัน 10อย่างไตร่ตรองเลเซอร์[สีแดง] สารกึ่งตัวนำ เลเซอร์สีแดงคลาส 1[พลาสติก] Polybutylene terephthalate (PBT)แยกประเภทIP402511.231หัวเซ็นเซอร์, ชนิดสะท้อนแสงแบบกระจายชนิดสายเคเบิล (มีคอนเนคเตอร์สำหรับแอมพลิฟลายเออร์)21-ไม่มีมาให้-JIS / IEC / FDA30-500--